M12 Câbles Ethernet IP65/67 jusqu'à 1 Gbit/s, longueur de câble variable (94B, 94C) Code web : #0327 Jusqu'à 1 Gbit/s, IP65/67, longueur de câble variable Extrémité libre Connecteur mâle RJ45, IP20 Connecteur mâle RJ45, version 6, plastique Connecteur mâle RJ45, version 14, métallique Connecteur mâle RJ45, version 14, plastique M12 mâle, droit M12 mâle, coudé M12 mâle, droit 1408682 1408681 1408679 1408678 1408677 1408676 1408667 M12 mâle, coudé 1408675 1408674 1408671 1408670 1408668 1408667 1408666 Connecteur femelle encastrable M12, montage face arrière, longueur de câble limitée à 5 m 1407877 1412082 1412503 Le type de câble est configurable. Câbles Ethernet IP65/67 jusqu'à 10 Gbit/s, longueur de câble variable (94F) Code web : #0328 Extrémité libre Connecteur mâle RJ45, IP20 Connecteur mâle RJ45, version 6, plastique Connecteur mâle RJ45, version 14, métallique Connecteur mâle RJ45, version 14, plastique M12 mâle, droit M12 mâle, droit 1408648 1408647 1408646 1408645 1408644 Connecteur femelle encastrable M12, montage face arrière, longueur de câble limitée 1 m 1424148 2 m 1424151 5 m 1424164 1 m 1412315 2 m 1412316 5 m 1419482 30 Phoenix Contact