信号用 M12機器コネクタ、はんだ付け接続、 リフローおよびフローはんだ付け工程用 ウェブコード:#0214 コーディング 定格電圧 定格電流 ピンアサイン 鉛フリーの代替製品もあ ります 2ピース、スルーホールリフロー対応コンタクトキャリア 4極 A 250 V 4 A D 250 V 4 A オス メス オス メス 3 3 4 4 3 3 2 2 1 1 2 2 4 1 4 1 ストレート、シールド付き、スルーホールリフロー、 トレー梱包 ストレート、シールド付き、スルーホールリフロー、 テープおよびリール ストレート、スルーホールリフロー、トレー梱包 ストレート、スルーホールリフロー、テープおよびリ ール 1439939 1439955 1552214 1551451 1457500 7) 1457623* 1457513 7) 1457636 7) 1437164 1439942 1457490 7) 1457610 7) – – 1414071 1195616 7) 2ピース、フローはんだ付けコンタクトキャリア アングル型、シールド付き、フローはんだ付け、 ブリスター梱包 1439887 1432444 1436673 1432457 アングル型、フローはんだ付け、 ブリスター梱包 1436660 1436628 – – 2ピース、ケースねじ式接続、スルーホールリフローおよびフローはんだ付けコンタクトキャリア用 前面取付け プッシュプル オスM12 x 1 / メスM12 x 1 ねじロック機構 オスM12 x 1 / メスM12 x 1 プッシュプル オスM12 x 1 / メスM12 x 1、フラ ットガスケット プッシュプル オスM14 x 1 / メスM14 x 1 ねじロック機構 オスM14 x 1 / メスM14 x 1 メスパネル内蔵タイプM16 x 1、 フラットガスケット プッシュプル フラットナット 背面取付け プッシュプル オスM15 x 1 / メスM16 x 1 ねじロック機構 オスM15 x 1 / メスM15 x 1 プレスイン方式バージョン プッシュプル オス/メス ねじロック機構 オス/メス 1), 2) プリント基板上端からケース前面プレート内端までの距離:DU=1) 6 mm 2) 6.8 mm、詳細は10ページ。 3), 4), 5) 6) プリント基板上端からケース前面プレート外端までの距離:DO=3) 6 mm 4) 7.5 mm 5) 9 mm 6) 18.5 mm、詳細は10ページ。 24 Phoenix Contact