信号 M12设备连接器,焊接, 适用于回流焊和波峰焊工艺 网页代码:#0214 防插错编码 额定电压 额定电流 引脚分配 提供无铅替代品 分体式THR插芯 4芯 A 250 V 4 A D 250 V 4 A 针式 孔式 针式 孔式 3 3 4 4 3 3 2 2 1 1 2 2 4 1 4 1 分体式插芯,波峰焊工艺 直头,屏蔽,托盘包装的THR元件 直头,屏蔽,盘卷式包装的THR元件 直头,托盘包装的THR元件 直头,盘卷式包装的THR元件 1439939 1439955 1552214 1551451 1457500 7) 1457623* 1457513 7) 1457636 7) 1437164 1439942 1457490 7) 1457610 7) – – 1414071 1195616 7) 弯头,屏蔽,吸塑包装的波峰焊元件 1439887 1432444 1436673 1432457 弯头,吸塑包装的波峰焊元件 1436660 1436628 – – 螺纹式安装外壳,用于分体式插芯,适用于THR和波峰焊工艺 板前安装 推拉自锁式 针式M12 x 1/孔式M12 x 1 螺钉锁紧机制 针式M12 x 1/孔式M12 x 1 推拉自锁式 针式M12 x 1/孔式M12 x 1,扁平 密封圈 推拉自锁式 针式M14 x 1/孔式M14 x 1 螺钉锁紧机制 针式M14 x 1/孔式M14 x 1 孔式埋头,M16 x 1, 扁平密封圈 推拉自锁式 扁平螺母 板后安装 推拉自锁式 针式M15 x 1/孔式M16 x 1 螺钉锁紧机制 针式M15 x 1/孔式M15 x 1 压接 推拉自锁式 针式/孔式 螺钉锁紧机制 针式/孔式 1), 2) 从PCB上缘到外壳前板内缘的距离:DU = 1) 6 mm 2) 6.8 mm,如需获取更多信息,详见第10页起的内容。 3), 4), 5), 6) 从PCB上缘到外壳前板外缘的距离:DO = 3) 6 mm 4) 7.5 mm 5) 9 mm 6) 18.5 mm,如需获取更多信息,详见第10页起的内容。 24 Phoenix Contact