Connessione di circuiti stampati Morsetti per circuiti stampati Segnali e Potenza Codice Web: #0391 Descrizione Famiglia di prodotti Prodotto esemplificativo Numero di poli Cod. art. Sezione nominale Passo 1771059 2 ... 8 0,5 mm² 2,5 mm Tensione nominale IEC / UL 160 V / 150 V Corrente nominale IEC / UL 6 A / 5 A Connessione a molla Push-in, orizzontale al circuito stampato per applicazioni SMD Connessione a molla Push-in, inclinata (45°) sul circuito stampato Connessione a molla Push-in, orizzontale al circuito stampato Connessione a molla Push-in, orizzontale al circuito stampato per applicazioni THR PTSM 0,5/...-H-SMD SPTAF 1/...-LL 1864312 2 ... 16 1,0 mm² 3,5 mm 160 V / 300 V 13,5 A / 7 A PTS 1,5 1792892 2 ... 12 1,5 mm² 5 mm 400 V / 300 V 16 A / 10 A SPT-THR 1,5/...H 1822781 2 ... 12 1,5 mm² 3,5 / 3,81 mm 160 V / 300 V 17,5 A / 10 A Descrizione Connessione Push-in a leva, inclinata (45°) al circuito stampato Connessione a molla Push-in, orizzontale al circuito stampato Connessione a molla Push-in, inclinata (60°) al circuito stampato SPTA-THR 2,5 SPT-THR 2,5/..-V SPTA-THR 2,5 Famiglia di prodotti Prodotto esemplificativo Numero di poli Cod. art. Sezione nominale Passo 1071205 2 ... 12 1,5 mm² 5,08 mm 1017524 2 ... 12 2,5 mm² 5,0 mm Tensione nominale IEC / UL 400 V / 300 V 24 V / 20 V Corrente nominale IEC / UL 320 A / 200 A Informazioni sul prodotto Saldatura THR 400 A / 300 A Saldatura THR 30 Phoenix Contact 1366007 1 ... 12 6 mm² 5,0 mm 24 V / 20 V 400 A / 300 A Saldatura THR