Raccordement pour C.I. Blocs de jonction pour C.I. – signaux et puissance Code web : #0391 Description Gamme de produits Exemple de produit Nombre de pôles Référence Section nominale Pas 1771059 2 ... 8 0,5 mm² 2,5 mm Tension assignée CEI/UL 160 V/150 V Intensité nominale CEI/UL 6 A/5 A Raccordement à ressort Push-in, horizontal par rapport au circuit imprimé, pour applications CMS Raccordement à ressort Push-in, coudé (45°) par rapport au circuit imprimé Raccordement à ressort Push-in, horizontal par rapport au circuit imprimé Raccordement à ressort Push-in, horizontal par rapport au circuit imprimé, pour applications CMS PTSM 0,5/...-H-SMD SPTAF 1/...-LL 1864312 2 ... 16 1,0 mm² 3,5 mm 160 V/300 V 13,5 A/7 A PTS 1,5 1792892 2 ... 12 1,5 mm² 5 mm 400 V/300 V 16 A/10 A SPT-THR 1,5/...H 1822781 2 ... 12 1,5 mm² 3,5/3,81 mm 160 V/300 V 17,5 A/10 A Description Raccordement Push-in avec levier, coudé (45°) par rapport au circuit imprimé Raccordement à ressort Push-in, horizontal par rapport au circuit imprimé Raccordement à ressort Push-in, coudé (60°) par rapport au circuit imprimé SPTA-THR 2,5 SPT-THR 2,5/..-V SPTA-THR 2,5 Gamme de produits Exemple de produit Nombre de pôles Référence Section nominale Pas 1071205 2 ... 12 1,5 mm² 5,08 mm Tension assignée CEI/UL 400 V/300 V Intensité nominale CEI/UL 320 … 200 A 1017524 2 ... 12 2,5 mm² 5,0 mm 24 V/20 V 400 A/300 A 1366007 1 ... 12 6 mm² 5,0 mm 24 V/20 V 400 A/300 A Informations produit Soudage par refusion THR Soudage par refusion THR Soudage par refusion THR 30 Phoenix Contact