M12 Ethernetkabels IP65/67 tot 1 Gbit/s, variabele kabellengte (94B, 94C) Webcode: #0327 Tot 1 Gbit/s, IP65/67, variabele kabellengte M12- Open RJ45-connector, kabeluiteinde IP20 RJ45-connector, RJ45-connector, RJ45-connector, M12- M12- variant 6, kunststof variant 14, metaal variant 14, kunststof stiftconnector, stiftconnector, recht haaks stiftconnector, 1408682 1408681 1408679 1408678 1408677 1408676 1408667 recht M12- stiftconnector, 1408675 1408674 1408671 1408670 1408668 1408667 1408666 haaks M12-inbouw busconnector, achterwand- montage, beperkte kabel- lengte 5 m Kabeltype is configureerbaar. 1407877 1412082 1412503 Ethernetkabels IP65/67 tot 10 Gbit/s, variabele kabellengte (94F) Webcode: #0328 M12- Open kabeluiteinde RJ45-connector, IP20 RJ45-connector, variant 6, kunststof RJ45-connector, variant 14, metaal RJ45-connector, M12- variant 14, kunststof stiftconnector, recht stiftconnector, 1408648 1408647 1408646 1408645 1408644 recht M12-inbouw busconnector, achterwand- montage, beperkte kabellengte 1 m 1424148 2 m 1424151 5 m 1424164 1 m 1412315 2 m 1412316 5 m 1419482 30 Phoenix Contact