M12 Cavi Ethernet IP65/67 fino a 1 GBit/s, lunghezza cavo variabile (94B, 94C) Codice web: #0327 Fino a 1 GBit/s, IP65/67, lunghezza cavo variabile Estremità aperta Connettore RJ45, IP20 Connettore RJ45, versione 6, plastica Connettore RJ45, Connettore RJ45, versione 14, versione 14, metallo plastica Connettore maschio M12, diritto Connettore maschio M12, angolare Connettore maschio M12, diritto Connettore maschio M12, angolare Connettore femmina da incasso M12, montaggio posteriore, lunghezza cavo limitata di 5 m 1408682 1408681 1408679 1408678 1408677 1408676 1408667 1408675 1408674 1408671 1408670 1408668 1408667 1408666 1407877 1412082 1412503 Il tipo di cavo è configurabile. Cavi Ethernet IP65/67 fino a 10 GBit/s, lunghezza cavo variabile (94F) Estremità aperta Connettore RJ45, IP20 Connettore RJ45, versione 6, plastica Connettore RJ45, Connettore RJ45, versione 14, metallo versione 14, plastica Connettore maschio M12, diritto 1408648 1408647 1408646 1408645 1408644 1 m 1424148 2 m 1424151 5 m 1424164 1 m 1412315 2 m 1412316 5 m 1419482 Codice web: #0328 Connettore maschio M12, diritto Connettore femmina da incasso M12, montaggio posteriore, lunghezza cavo limitata 30 Phoenix Contact