M12 Cables Ethernet IP65/67 hasta 1 GBit/s, longitud de cable variable (94B, 94C) Código web: #0327 Hasta 1 GBit/s, IP65/67, longitud de cable variable Macho M12, recto Macho M12, acodado Hembra de montaje incorporado M12, montaje en pared trasera, longitud de cable limitada 5 m Extremo de cable libre Conector RJ45, IP20 Conector RJ45, Conector RJ45, Conector RJ45, variante 6, plástico variante 14, variante 14, metal plástico Macho M12, Macho M12, recto acodado 1408682 1408681 1408679 1408678 1408677 1408676 1408667 1408675 1408674 1408671 1408670 1408668 1408667 1408666 1407877 1412082 1412503 El tipo de cable es configurable. Cables Ethernet IP65/67 hasta 10 GBit/s, longitud de cable variable (94F) Extremo de cable Conector RJ45, libre IP20 Conector RJ45, variante 6, plástico Conector RJ45, variante 14, metal Conector RJ45, variante 14, Macho M12, recto plástico 1408648 1408647 1408646 1408645 1408644 1 m 1424148 2 m 1424151 5 m 1424164 1 m 1412315 2 m 1412316 5 m 1419482 Código web: #0328 Macho M12, recto Hembra de montaje incorporado M12, montaje en pared trasera, longitud de cable limitada 30 Phoenix Contact