Portacontatti e contatti a crimpare per la connessione di dispositivi Portacontatti per la connessione di dispositivi - lato dispositivo Codice web: #0530 Descrizione Dimen- Numero di poli/Sezione sioni del conduttore Tensione nominale Corrente nominale Tipo Cod. art. Porta contatti torniti femmina per contatti a crimpare Porta contatti femmina per contatti a crimpare stampati* Contatti a crimpare VC 1 VC 2 VC 3 VC 4 VC 1 VC 2 VC 3 VC 4 15 x 0,14 mm² ... 1,5 mm² 30 x 0,14 mm² ... 1,5 mm² 50 x 0,14 mm² ... 1,5 mm² 65 x 0,14 mm² ... 1,5 mm² 15 x 0,14 mm² ... 1,5 mm² 30 x 0,14 mm² ... 1,5 mm² 50 x 0,14 mm² ... 1,5 mm² 65 x 0,14 mm² ... 1,5 mm² 250 V Fino a 10 A2) VC-D1-BU15-PE 18550501) VC-D2-BU30-PE 18550631) VC-D3-BU50-PE 18550761) VC-D4-BU65-PE 18550891) VC-D1-BU15-PE-R 18848011) VC-D2-BU30- PE-R 18847911) VC-D3-BU50-PE-R 18847881) VC-D4-BU65-PE-R 18847751) Descrizione Tipo di connessione del contatto Sezione del conduttore Tipo Cod. art. 0,14 mm²/26 AWG CK 1,6-ED-0,37BU AG 1663394 0,50 mm²/20 AWG CK 1,6-ED-0,50BU AG 1663404 Contatto singolo, argentato 0,75 mm²/18 AWG CK 1,6-ED-0,75BU AG 1663417 Contatti femmina torniti 1,00 mm²/18 AWG CK 1,6-ED-1,00BU AG 1663420 1,50 mm²/16 AWG CK 1,6-ED-1,50BU AG 1663433 0,14 mm²/26 AWG CK 1,6-ED-0,37BU AU 1674969 0,50 mm²/20 AWG CK 1,6-ED-0,50BU AU 1674480 Contatto singolo, dorato 0,75 mm²/18 AWG CK 1,6-ED-0,75BU AU 1672440 Contatti femmina stampati A nastro, argentato Contatto singolo, argentato 1,00 mm²/18 AWG CK 1,6-ED-1,00BU AU 1674943 1,50 mm²/16 AWG CK 1,6-ED-1,50BU AU 1674930 0,34 mm² ... 1 mm²/ 22 AWG ... 17 AWG CK1,6-BR-1,00BU OIC AG 1004381 1,5 mm² ... 2,5 mm²/ 16 AWG ... 14 AWG CK1,6-BR-2,50BU OIC AG 1004383 0,34 mm² ... 1 mm²/ 22 AWG ... 17 AWG CK1,6-ER-1,00BU OIC AG 1004362 1,5 mm² ... 2,5 mm²/ 16 AWG ... 14 AWG CK1,6-ER-2,50BU OIC AG 1004366 Utensili di crimpatura Descrizione Tipo Cod. art. Pinza a crimpare, per contatti torniti – CK 1,6 ED ... e CK 2,5 ED ... CRIMPFOX-1,6/2,5- ED-4,0 1687419 Pinza a crimpare, per contatti stampati CK 1,6-ER ... OIC, sezione: 0,14 mm² ... 2,5 mm² CRIMPFOX-P CK 1.6 ER 2.5 OIC-L 1069228 12 Phoenix Contact