Soportes de contactos y contactos crimpados para la conexión de equipos Soportes de contactos para la conexión de equipos – lado del equipo Código web: #0530 Descripción Tamaño Número de polos/ sección de cable Tensión nominal Corriente nominal Referencia Código de artículo Soporte de contactos hembra para contactos crimpados mecanizados Soporte de contactos hembra para contactos crimpados enrollados VC 1 15 x 0,14 mm² ... 1,5 mm² VC 2 30 x 0,14 mm² ... 1,5 mm² VC 3 50 x 0,14 mm² ... 1,5 mm² VC 4 65 x 0,14 mm² ... 1,5 mm² VC-D1-BU15-PE 18550501) VC-D2-BU30-PE 18550631) VC-D3-BU50-PE 18550761) VC-D4-BU65-PE 18550891) VC 1 15 x 0,14 mm² ... 1,5 mm² VC-D1-BU15-PE-R 18848011) 250 V Hasta 10 A2) VC 2 30 x 0,14 mm² ... 1,5 mm² VC-D2-BU30- PE-R 18847911) VC 3 50 x 0,14 mm² ... 1,5 mm² VC-D3-BU50-PE-R 18847881) VC 4 65 x 0,14 mm² ... 1,5 mm² VC-D4-BU65-PE-R 18847751) Contactos crimpados Descripción Tipo de conexión del contacto Sección de cable Referencia Cód. art Contacto individual, plateado 0,75 mm²/18 AWG CK 1,6-ED-0,75BU AG 1663417 0,14 mm²/26 AWG CK 1,6-ED-0,37BU AG 1663394 0,50 mm²/20 AWG CK 1,6-ED-0,50BU AG 1663404 Contactos hembra mecanizados Contactos hembra enrollados 1,00 mm²/18 AWG CK 1,6-ED-1,00BU AG 1663420 1,50 mm²/16 AWG CK 1,6-ED-1,50BU AG 1663433 0,14 mm²/26 AWG CK 1,6-ED-0,37BU AU 1674969 0,50 mm²/20 AWG CK 1,6-ED-0,50BU AU 1674480 Contacto individual, dorado 0,75 mm²/18 AWG CK 1,6-ED-0,75BU AU 1672440 Material en tiras, plateado Contacto individual, plateado 1,00 mm²/18 AWG CK 1,6-ED-1,00BU AU 1674943 1,50 mm²/16 AWG CK 1,6-ED-1,50BU AU 1674930 0,34 mm² ... 1 mm²/ 22 AWG ... 17 AWG CK1,6-BR-1,00BU OIC AG 1004381 1,5 mm² ... 2,5 mm²/ 16 AWG ... 14 AWG CK1,6-BR-2,50BU OIC AG 1004383 0,34 mm² ... 1 mm²/ 22 AWG ... 17 AWG CK1,6-ER-1,00BU OIC AG 1004362 1,5 mm² ... 2,5 mm²/ 16 AWG ... 14 AWG CK1,6-ER-2,50BU OIC AG 1004366 Herramientas de crimpado Descripción Referencia Cód. art Tenaza de crimpado para contactos mecanizados – CK 1,6 ED ... y CK 2,5 ED ... CRIMPFOX-1,6/2,5- ED-4,0 1687419 Tenaza de crimpado, para contactos enrollados CK 1,6-ER ... OIC, sección: 0,14 mm² ... 2,5 mm² CRIMPFOX CK 1.6 ER 2.5 OIC-L 1069228 12 Phoenix Contact