n ó i c a r u g fi n o c e d s a n i g á P Visión general de la configuración de la serie BC: bornas y conectores para placa Secciones de cable de hasta 1,5 mm² (16 AWG), conector: conexión por resorte push-in, hembra Cód. web: #0756 Familia de productos Notas Número de polos Paso [mm] Corriente1) [A] Tensión1) 2) [V] Dirección de conexión FK-MCP 1,5/...-ST FK-MCP 1,5/...-STF FK-MCP 1,5/...-ST-LR FMC 1,5/...-ST FMC 1,5/...-STF FMC 1,5/...-ST-RF Con sujeción aérea (tornillo) Con bloqueo Lock and Sin brida Release Sin brida Con sujeción aérea (tornillo) Con gatillo de bloqueo 2 ... 12 3,5/3,81 8 IEC 8 UL (B, D) 160 IEC 300 UL (B, D) 2 ... 12 3,5/3,81 3,5/3,81 3,5 8 IEC 8 UL (B) 160 IEC 150 UL (B) FMCD 1,5/...-ST Sin brida 2 ... 16 3,5 8 IEC 8 UL (B) 160 IEC 150 UL (B) TFMC 1,5/...-ST TFMC 1,5/...-STF Versión TWIN Sin brida Con sujeción aérea (tornillo) 2 ... 10 3,5 8 IEC 8 UL (B) 160 IEC 300 UL (B) Secciones de cable de hasta 1,5 mm² (16 AWG), conectores: conexión push-in por palanca, hembra 0° 0° 0° 0° Cód. web: #2663 Familia de productos LPC 1,5/..-ST LPC 1,5/..-STF LPC 1,5/..-ST-LR Notas Número de polos Paso [mm] Corriente1) [A] Tensión1) 2) [V] Dirección de conexión Sin brida Con sujeción aérea (tornillo) Con palanca LR 2 ... 12 3,81 8 IEC 8 UL (B, C) 160V IEC 150V UL (B,C) 0° Secciones de cable de hasta 1,5 mm² (16 AWG), conector: conexión por resorte push-in, hembra Cód. web: #3261 Familia de productos Notas Número de polos Paso [mm[ Corriente1) 3) [A] Tensión1) 2) 3) [V] Dirección de conexión XPC 1,5/..-ST Sin brida 2-12 3,81 8 IEC 8 UL (B, D) 160 IEC 150 UL (B, D) 0° Secciones de cable de hasta 1,5 mm² (16 AWG), carcasas de base: soldadura por reflujo, macho Cód. web: #0760 Familia de productos Notas Número de polos Paso [mm] Corriente1) [A] Tensión1) 2) [V] Dirección de conexión MC 1,5/...-G-THR MC 1,5/...-GF-THR Apto para U11/U22, sin brida Con sujeción aérea (rosca) 2 ... 12 3,5/3,81 8 IEC 8 UL (B, D) 160 IEC 300 UL (B, D) MCDN 1,5/...-G1-THR MCDN 1,5/...-G1-RN-THR Apto para U22, sin brida Con pestaña de seguridad 2 ... 12 3,5/3,81 3,5 8 IEC 8 UL (B) 160 IEC 150 UL (B) 0° 0° Secciones de cable de hasta 1,5 mm² (16 AWG), carcasas de base: soldadura por ola, macho Cód. web: #0762 Familia de productos Notas Número de polos Paso [mm] Corriente1) [A] Tensión1) 2) [V] Dirección de conexión MC 1,5/...-G MC 1,5/...-GF MC 1,5/...-G-RN MC 1,5/...-GF-LR Apto para U11/U22, sin brida Con sujeción aérea (rosca) Con pestaña de seguridad Con bloqueo Lock and Release 2 ... 12 3,5/3,81 3,5/3,81 3,5 3,5/3,81 8 IEC 8 UL (B, D) 160 IEC 300 UL (B, D) SMC 1,5/...-G SMC 1,5/...-GF Apto para U22, sin brida Con sujeción aérea (rosca) 2 ... 12 3,81 8 IEC 8 UL (B, D) 160 IEC 300 UL (B, D) 1) Tensión nominal de aislamiento IEC con categoría de sobretensión III/grado de polución 2 2) Corriente nominal y tensión nominal según UL Usegroup B o D 166 Phoenix Contact 0° 45°