Durchgangsreihenklemmen Durchgangs klemmen mit Push-in-Anschluss Doppelstock- klemmen mit Push-in-Anschluss Durchgangs- klemmen mit Schraubanschluss Doppelstock- klemmen mit Schraubanschluss Typ Art.-Nr. PT … …1,5/S …1,5/S BU 3208100 3208126 PT … …2,5 …2,5 BU …2,5 FE 3209510 3209523 1077080 PTTB … …2,5 …2,5 BU …2,5-PV 3210567 3210570 3210583 UT … …2,5 …2,5 BU …2,5 FE 3044076 3044089 3245121 UTTB … …2,5 …2,5 BU …2,5-PV 3044636 3044649 3044652 Breite x Länge x Höhe [mm] 3,5 x 45 x 32 5,2 x 48,6 x 36,5 5,2 x 68 x 47,5 5,2 x 47,7 x 47,5 5,2 x 69,9 x 65 Bemessungsspannung 500 V 800 V 500 V 1000 V 500 V Nennstrom/ Querschnitt Querschnittsbereich AWG 17,5 A / 1,5 mm² 24 A / 2,5 mm 22 A / 2,5 mm² 24 A / 2,5 mm 24 A / 2,5 mm 26 … 14 26 … 12 26 … 14 26 … 12 26 … 12 Schutzleiterklemmen Schutzleiter klemme mit Push-in-Anschluss Schutzleiter- Doppelstock- klemme mit Push-in-Anschluss Schutzleiter- klemme mit Schraubanschluss Schutzleiter- Doppelstock- klemme mit Schraubanschluss Typ Art.-Nr. PT 1,5/S-PE 3208139 PT 2,5-PE 3209536 PTTB 2,5-PE 3210596 UT 2,5-PE 3044092 UTTB 2,5-PE 3044665 Breite x Länge x Höhe [mm] 3,5 x 45 x 32 5,2 x 48,5 x 36,5 5,2 x 68 x 47,5 5,2 x 47,7 x 47,5 5,2 x 69,9 x 65 Bemessungsquerschnitt 1,5 mm 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm Querschnittsbereich AWG 26 … 14 26 … 12 26 … 14 26 … 12 26 … 12 Detailliertere Informationen und weitere Zulassungen finden Sie unter: phoenixcontact.com/products Phoenix Contact 71