Leiterquerschnitte bis 1,5 mm² (16 AWG), Grundleisten: THR-Löten, male Webcode: #0760 Produktfamilie Anmerkungen Polzahl Raster (mm) Strom1) Spannung1) 2) (A) (V) Anschluss- richtung MC 1,5/...-G-THR MC 1,5/...-GF-THR ohne Flansch mit Gewindeflansch 2 ... 20 3,5/3,81 8 IEC 8 UL (B, D) 160 IEC 300 UL (B, D) neu MC 1,5/...-GU-THR ohne Flansch 2 ... 20 3,81 8 IEC 8 UL (B, D) 160 IEC 300 UL (B, D) MCV 1,5/...-G-THR MCV 1,5/...-GF-THR ohne Flansch mit Gewindeflansch 2 ... 20 3,5/3,81 8 IEC 8 UL (B, D) 160 IEC 300 UL (B, D) MCDN 1,5/...-G1-THR MCDN 1,5/...-G1-RN- THR MCDNV 1,5/...-G1-THR MCDNV 1,5/...-G1-RN- THR ohne Flansch mit Rastnase 2 ... 20 3,5/3,81 3,5 8 IEC 8 UL (B) 160 IEC 150 UL (B) ohne Flansch mit Rastnase 2 ... 20 3,5/3,81 3,5 8 IEC 8 UL (B) 160 IEC 150 UL (B) Leiterquerschnitte bis 1,5 mm² (16 AWG), invertierte Grundleisten: THR-Löten, female 0° 180° 90° 0° 90° Webcode: #0761 Produktfamilie Anmerkungen Polzahl Raster (mm) Strom1) Spannung1) 2) (A) (V) Anschluss- richtung IMC 1,5/...-G-THR IMC 1,5/...-G-RN-THR ohne Flansch mit Rastnase 2 ... 12 3,5 8 IEC 8 UL (B, D) 160 IEC 300 UL (B, D) IMCV 1,5/...-G-THR IMCV 1,5/...-G-RN-THR ohne Flansch mit Rastnase 2 ... 12 3,5 8 IEC 8 UL (B, D) 160 IEC 300 UL (B, D) 0° 90° Leiterquerschnitte bis 1,5 mm² (16 AWG), Grundleisten: Wellenlöten, male Webcode: #0762 Produktfamilie Anmerkungen Polzahl Raster (mm) Strom1) Spannung1) 2) (A) (V) Anschluss- richtung MC 1,5/...-G MC 1,5/...-GF MC 1,5/...-G-RN MC 1,5/...-GF-LR MCV 1,5/...-G MCV 1,5/...-GF MCV 1,5/...-G-RN MCV 1,5/...-GF-LR ohne Flansch mit Gewindeflansch mit Rastnase mit Lock-and-Release- Verriegelung ohne Flansch mit Gewindeflansch mit Rastnase mit Lock-and-Release- Verriegelung 2 ... 20 2 ... 20 3,5/3,81 3,5/3,81 3,5 3,5/3,81 3,5/3,81 3,5/3,81 3,5 3,5/3,81 8 IEC 8 UL (B, D) 160 IEC 300 UL (B, D) 8 IEC 8 UL (B, D) 160 IEC 300 UL (B, D) SMC 1,5/...-G SMC 1,5/...-GF ohne Flansch mit Gewindeflansch 2 ... 18 2 ... 16 3,81 8 IEC 8 UL (B, D) 160 IEC 300 UL (B, D) MCO 1,5/...-GR MCO 1,5/...-GL rechte Ausführung linke Ausführung 3 ... 10 3,81 8 IEC 8 UL (B, D) 160 IEC 300 UL (B, D) MCO 1,5/...-G1R MCO 1,5/...-G1L rechte Ausführung linke Ausführung 3 ... 5 3,5 8 IEC 8 UL (B, D) 160 IEC 300 UL (B, D) MCD 1,5/...-G MCD 1,5/...-GF ohne Flansch mit Gewindeflansch 2 ... 16 3,81 8 IEC 8 UL (B, D) 160 IEC 300 UL (B, D) 0° 90° 45° 0° 0° 0° 1) Weitere Informationen zu UL Use groups A - G, siehe Seite 23. 2) IEC-Bemessungsisolationsspannung bei Überspannungskategorie III/Verschmutzungsgrad 2. 3) Die angegebenen Werte werden bei der Approbation erwartet. Phoenix Contact 51