Kontaktträger und Crimpkontakte für Geräteanschluss Kontaktträger für Geräteanschluss – Geräteseite Webcode: #0530 Beschreibung Baugröße Polzahl/ Bemessungs- Bemessungs- Leiterquerschnitt spannung strom Typ Art.-Nr. Buchsen- kontaktträger für gedrehte Crimpkontakte Buchsen- kontaktträger für gerollte Crimpkontakte VC 1 VC 2 VC 3 VC 4 VC 1 VC 2 VC 3 VC 4 15 x 0,14 mm² … 1,5 mm² 30 x 0,14 mm² … 1,5 mm² 50 x 0,14 mm² … 1,5 mm² 65 x 0,14 mm² … 1,5 mm² 15 x 0,14 mm² … 1,5 mm² 30 x 0,14 mm² … 1,5 mm² 50 x 0,14 mm² … 1,5 mm² 65 x 0,14 mm² … 1,5 mm² 250 V bis zu 10 A** VC-D1-BU15-PE 1855050* VC-D2-BU30-PE 1855063* VC-D3-BU50-PE 1855076* VC-D4-BU65-PE 1855089* VC-D1-BU15-PE-R 1884801* VC-D2-BU30- PE-R 1884791* VC-D3-BU50-PE-R 1884788* VC-D4-BU65-PE-R 1884775* Beschreibung Kontaktart Leiterquerschnitt Typ Art.-Nr. 0,14 mm²/AWG 26 CK 1,6-ED-0,37BU AG 1663394 0,50 mm²/AWG 20 CK 1,6-ED-0,50BU AG 1663404 Einzelkontakt, versilbert 0,75 mm²/AWG 18 CK 1,6-ED-0,75BU AG 1663417 gedrehte Buchsenkon- takte 1,00 mm²/AWG 18 CK 1,6-ED-1,00BU AG 1663420 1,50 mm²/AWG 16 CK 1,6-ED-1,50BU AG 1663433 0,14 mm²/AWG 26 CK 1,6-ED-0,37BU AU 1674969 0,50 mm²/AWG 20 CK 1,6-ED-0,50BU AU 1674480 Einzelkontakt, vergoldet 0,75 mm²/AWG 18 CK 1,6-ED-0,75BU AU 1672440 gerollte Buchsen- kontakte Bandware, versilbert Einzelkontakt, versilbert 1,00 mm²/AWG 18 CK 1,6-ED-1,00BU AU 1674943 1,50 mm²/AWG 16 CK 1,6-ED-1,50BU AU 1674930 0,34 mm² ... 1 mm²/ AWG 22 ... AWG 17 CK1,6-BR-1,00BU OIC AG 1004381 1,5 mm² ... 2,5 mm²/ AWG 16 ... AWG 14 CK1,6-BR-2,50BU OIC AG 1004383 0,34 mm² ... 1 mm²/ AWG 22 ... AWG 17 CK1,6-ER-1,00BU OIC AG 1004362 1,5 mm² ... 2,5 mm²/ AWG 16 ... AWG 14 CK1,6-ER-2,50BU OIC AG 1004366 Beschreibung Typ Art.-Nr. Crimpzange für gedrehte Kontakte – CK 1,6 ED ... und CK 2,5 ED ... CRIMPFOX-1,6/2,5- ED-4,0 1687419 Crimpzange, für gerollte Kontakte CK 1,6-ER ... OIC, Querschnitt: 0,14 mm² ... 2,5 mm² CRIMPFOX-P CK 1.6 ER 2.5 OIC-L 1069228 Crimpkontakte Crimpwerkzeuge 12 PHOENIX CONTACT