SEGNALE HYBRID Contatti a crimpare da Ø 0,6 a Ø 1,6 mm Codice Web: #0276 POWER Segnale Serie (serie PRO da pagina 10) M17 COMPACT/ M17 M23 ADVANCE Intervallo di crimpatura [mm²] Maschio Femmina Maschio Femmina Contatti a crimpare, torniti, Ø 0,6 mm 0,06 ... 0,25 0,14 ... 0,34 0,34 ... 0,5 1607577 1607578 1607579 1607580 1607581 1607582 Contatti a crimpare, torniti, Ø 0,8 mm 0,08 ... 0,25 0,34 ... 0,5 Contatti a crimpare, torniti, Ø 1,0 mm 0,06 ... 0,2 0,06 ... 0,25 0,08 ... 0,22 0,14 ... 0,5 0,14 ... 0,56 0,34 ... 0,5 0,25 ... 1,0 0,5 ... 1,0 0,5 ... 1,5 1,0 ... 1,5 Contatti a crimpare, stampati, Ø 1,0 mm 0,08 ... 0,22, rotolo da 500 pezzi 0,08 ... 0,22, rotolo da 10.000 pezzi 0,22 ... 0,56, rotolo da 500 pezzi 0,22 ... 0,56, rotolo da 10.000 pezzi Contatti a crimpare, torniti, Ø 1,5 mm 0,08 ... 0,22 0,14 ... 0,56 0,5 ... 1,0 0,5 ... 1,0 2) Contatti a crimpare, torniti, Ø 1,6 mm 0,75 ... 1,0 – – – – – – 1618255 1618239 – – – – – – – – 1618458 1618464 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 1596770 1623776 1) – 1597862 1623777 1) – – 1602996 1623778 1) – – 1603313 1611637 1603324 1603325 1627292 1627291 1623779 1623780 2) – – – – – – – – 1596772 – 1599600 – – 1602998 – – 1603318 1616500 1603330 1603332 1627290 – 1623775 – – Utensili di crimpatura 1) Per connettori a 19 poli. 2) Contatto anticipato. 3) Versione M40-Hybrid-CAT5. 4) Versione M40-Hybrid-Signal. Contatti a crimpare Ø 2,0 mm/Ø 3,6 mm/Ø 10,0 mm, maggiori informazioni da 56. Gli utensili di crimpatura sono disponibili come accessori per i contatti su phoenixcontact.com 54 Phoenix Contact