SIGNAL M23 ADVANCE ℹ Webcode: #0260 RoHS Webcode: #0260 Bleifreie Alternativ artikel verfügbar Anschlussart Bemessungsspannung Bemessungsstrom 1) Kontaktanzahl / -durchmesser Litzenquerschnitte Polbild 6-polig 7-polig Crimp, Löt, Einlöt Crimp, Löt, Einlöt [V AC/DC] [A] [mm] [mm²] 48 / 74 20 6 x 2,0 0,06 ... 2,5 48 / 74 20 7 x 2,0 0,06 ... 2,5 Stift Stift Buchse 6 1 N 7 2 5 4 3 SO Buchse 6 1 N 7 2 5 4 3 SO Gerätesteckverbinder, Vorderwandmontage, Zentralbefestigung Pg13,5 Lötanschluss, axiale Dichtung 1619902 1619903 1619898 1619899 Crimpanschluss, axiale Dichtung 1619900 1619901 1619896 1619897 Gerätesteckverbinder, Vorderwandmontage, Zentralbefestigung M20 x 1,5 Lötanschluss, axiale Dichtung Zubehör: Kontermutter M20 x 1,5 Crimpanschluss, axiale Dichtung Zubehör: Kontermutter M20 x 1,5 1619876 1619877 1619872 1619873 1619874 1619875 1619870 1619871 Gerätesteckverbinder, Vorderwandmontage, positionierbar, Zentralbefestigung M20 x 1,5 Lötanschluss, axiale Dichtung 1624044 1624045 1624046 1624047 Crimpanschluss, axiale Dichtung 1624022 1624030 1624023 1624031 Gerätesteckverbinder, Vorderwandmontage, Flanschmaß 25 mm x 25 mm Lötanschluss, Befestigungsbohrungen 4 x Ø 3,2 mm, Flachdichtung 1619992 1619993 1619988 1619989 Crimpanschluss, Befestigungsbohrungen 4 x Ø 3,2 mm, Flachdichtung 1619990 1619991 1619986 freie Lötstiftlänge [mm]: Einlötanschluss, Befestigungsbohrungen 4 x Ø 3,2 mm, Flachdichtung 3,5 10,0 17,5 1619954 1619930 1619955 1619931 1619915 1619916 1619952 1619928 1619913 1619987 1619953 1619929 1619914 Gerätesteckverbinder, gewinkelt drehbar, Vorderwandmontage, Flanschmaß 26 mm x 26 mm siehe Serie M23 PRO, mehr Informationen ab Seite 14 Gerätesteckverbinder, Hinterwandmontage, zentrale Befestigungsmutter M25 x 1,5 Lötanschluss, axiale Dichtung Crimpanschluss, axiale Dichtung 1619850 1619851 1619846 1619847 1619848 1619849 1619844 1619845 1) Bemessungsstrom bei maximalem Anschlussquerschnitt. 2) 16+2+FE für 19-poligen Crimpanschluss, 16+3 (ohne FE) auf Anfrage möglich. Bei Crimpanschluss: Crimpkontakte bitte separat bestellen. Die passenden Crimpkontakte finden Sie im Bereich „Zubehör“ auf der jeweiligen Produktseite unter phoenixcontact.com. 26 Phoenix Contact