Leiterplattenanschluss Leiterplattenklemmen Signale und Leistung Webcode: #0391 Beschreibung Push-in-Federanschluss, Push-in-Federanschluss, Push-in-Federanschluss, Push-in-Federanschluss, horizontal zur Leiterplatte für SMD-Anwendungen abgewinkelt (45°) zur Leiterplatte horizontal zur Leiterplatte horizontal zur Leiterplatte für THR-Anwendungen Produktfamilie PTSM 0,5/...-H-SMD SPTAF 1/...-LL Produktbeispiel Art.-Nr. Polzahl Nennquerschnitt Rastermaß Bemessungsspannung IEC / UL Nennstrom IEC / UL 1771059 2 ... 8 0,5 mm² 2,5 mm 160 V / 150 V 6 A / 5 A 1864312 2 ... 16 1,0 mm² 3,5 mm 160 V / 300 V 13,5 A / 7 A PTS 1,5 1792892 2 ... 12 1,5 mm² 5 mm 400 V / 300 V 16 A / 10 A SPT-THR 1,5/...H 1822781 2 ... 12 1,5 mm² 3,5 / 3,81 mm 160 V/ 300 V 17,5 A/ 10 A Beschreibung Hebel-Push-in-Anschluss, Push-in-Federanschluss, Push-in-Federanschluss, abgewinkelt (45°) zur Leiterplatte horizontal zur Leiterplatte abgewinkelt (60°) zur Leiterplatte Produktfamilie SPTA-THR 2,5 SPT-THR 2,5/..-V SPTA-THR 2,5 Produktbeispiel Art.-Nr. Polzahl Nennquerschnitt Rastermaß Bemessungsspannung IEC / UL Nennstrom IEC / UL Produktinformationen 1071205 2 ... 12 1,5 mm² 5,08 mm 1017524 2 ... 12 2,5 mm² 5,0 mm 400 V / 300 V 24 V / 20 V 320 A / 200 THR-Löten 400 A / 300 A THR-Löten 1366007 1 ... 12 6 mm² 5,0 mm 24 V / 20 V 400 A / 300 A THR-Löten 30 Phoenix Contact