SIGNAL Приборные соединители M12, выводы под пайку, для пайки оплавлением и волной 4 контакта Веб-код: #0214 Кодирование Рабочее напряжение Рабочий ток Назначение выводов В наличии артикулы, не содержащие свинца Двухкомпонентные, держатели контактов THR A 250 В 4 А D 250 В 4 А Штырь Гнездо Штырь Гнездо 3 3 4 4 3 3 2 2 1 1 2 2 4 1 4 1 Прямые, экранированные, THR, в лотках 1439939 Прямые, экранированные, THR, в ленте на катушке 1457500* Прямые, THR, в лотках Прямые, THR, в ленте на катушке 1437164 1457490* 1439955 1457623* 1439942 1457610* 1552214 1457513* – – 1551451 1457636* 1414071 – Двухкомпонентные, держатели контактов для пайки волной припоя Угловые, экранированные, пайка волной, блистерная упаковка Угловые, пайка волной, блистерная упаковка Прямые, экранированные, пайка волной, блистерная упаковка Прямые, пайка волной, блистерная упаковка 1439887 1432444 1436673 1432457 1436660 1436628 – – – – – – – – 1551480 – – – – – – – 1027678 4) 1027662 1) Двухкомпонентные резьбовые крепления корпуса для держателей контактов для THR и пайки волной припоя Новинка Внешняя блокировка push-pull, штырь Монтаж на переднюю стенку, M14 x 1, уплотнительное кольцо Монтаж на заднюю стенку, M15 x 1, плоское уплотнение 1027679 4) 1341713 5) 1027661 1) – – 1027679 4) 1341713 5) 1027661 1) Внутренняя блокировка push-pull, гнездо Монтаж на переднюю стенку, M12 x 1, плоское уплотнение Монтаж на переднюю стенку, M14 x 1, уплотнительное кольцо Монтаж на переднюю стенку заподлицо, M16 x 1, плоское уплотнение Монтаж на заднюю стенку, M16 x 1 Контргайка M16 x 1 Внешняя блокировка push-pull, гнездо Монтаж на переднюю стенку, M14 x 1, уплотнительное кольцо 7) Монтаж на заднюю стенку, M16 x 1, плоское уплотнение 7) – – – – – – 1233779 3) 1249211 5) 1233777 6) 1249212 1) 1233780 2) – – – – – – – – Винтовые варианты, монтаж на заднюю стенку Винтовое крепление M15 x 1 Варианты SPEEDCON, монтаж на заднюю стенку Винтовое крепление M15 x 1 Варианты с защелкой, встраивание в заднюю стенку, с компенсацией допусков (не сочетаются с держателя- ми контактов THR с кодировкой S и соединителями SPEEDCON) Варианты SPEEDCON с уплотнительным кольцом, монтаж на переднюю стенку Винтовые варианты с уплотнительным кольцом, монтаж на переднюю стенку Винтовые варианты SPEEDCON с плоским уплотнением,монтаж на переднюю стенку Варианты для запрессовки, монтаж на переднюю стенку Резьбовая втулка для прямых держателей гнездовых контактов Фиксирующая втулка универсальная для любой резьбовой втулки Цвет Винтовое крепление M12 x 1 Винтовое крепление M12 x 1 Винтовое крепление M14 x 1 Винтовое крепление M12 x 1 1), 2) Расстояние от верхнего края печатной платы до внутреннего края лицевой панели корпуса: DU = 1) 6 мм 2) 6,8 мм, см. также стр. 10. 3), 4), 5), 6) Расстояние от верхнего края печатной платы до внешнего края лицевой панели корпуса: DO = 3) 6 мм 4) 7,5 мм 5) 9 мм 6) 18,5 мм, см. также стр. 10. 24 Phoenix Contact