DATI Connettori per dispositivi M12 per reti Codice web: #0224 Codifica Assegnazione poli Articoli alternativi senza piombo disponibili Montaggio posteriore, con cavo confezionato M16 x 1,5, azzurro mare, tipo di cavo 94F Hybrid M16 x 1,5, nero, tipo di cavo 94H 0,5 m 1 m 2 m 5 m 0,5 m 1 m 2 m 5 m Montaggio posteriore, preconfezionati con cavetti lunghi 0,5 m Hybrid M16 x 1,5 Montaggio posteriore, per processi di saldatura a onda Hybrid M16 x 1,5, monolitico, saldatura a onde Pg9, monolitico, saldatura a onde Bicomponente, portacontatti per processi di saldatura a onde e reflow Diritto, schermato, THR, in Blister Diritto, schermato, THR, Tape and Reel Diritto, schermato, SMD, confezione in vaschetta Diritto, schermato, SMD, Tape and Reel Angolato, schermato, saldatura a onde Hybrid Diritto, schermato, THR, in Blister Diritto, schermato, THR, Tape and Reel Diritto, schermato, SMD, confezione in vaschetta Diritto, schermato, SMD, Tape and Reel Angolato, schermato, saldatura a onde A 8 poli X (CAT6A) Femmina 3 2 4 1 5 8 6 7 A 8 poli Y (Ibrido) Femmina 2 3 1 7 8 6 4 5 1424135 1424148 1424151 1424164 – – – – – 1424177 1404741 1402457 14134461) 14119641) 10812521) 1424180 – – – – – – – – – 1407504 1407505 1407506 1407507 1407618 1407503 – – – – – – 1405225 14134451) 14119651) 10695661) 1424193 Pressacavi per custodia per portacontatti per saldatura THR e a onde, maggiori informazioni a partire da pagina 24. Pressacavi per custodia per portacontatti SMD: maggiori informazioni da pagina 2 6. 1) Portacontatti con pad in dotazione. 34 Phoenix Contact