DATOS Conectores para equipos M12 para redes Cód. web: #0224 Codificación Esquema de polos Artículos alternativos sin plomo disponibles Montaje en pared trasera, con cable confeccionado Híbrido M16 x 1,5, azul agua, tipo de cable 94F M16 x 1,5, negro, tipo de cable 94H 0,5 m 1 m 2 m 5 m 0,5 m 1 m 2 m 5 m Montaje en pared trasera, preconfeccionado con hilos trenzados de 0,5 m de longitud Híbrido M16 x 1,5 Montaje en pared trasera, para procesos de soldadura por ola Híbrido M16 x 1,5, una pieza, soldadura por ola Pg9, una pieza, soldadura por ola Dos piezas, soporte de contactos para procesos de soldadura por ola y reflujo Recto, apantallado, THR, embalaje en blíster Recto, apantallado, THR, Tape and Reel Recto, apantallado, SMD, embalaje en tray Recto, apantallado, SMD, Tape and Reel Acodado, apantallado, soldadura por ola Híbrido Recto, apantallado, THR, embalaje en blíster Recto, apantallado, THR, Tape and Reel Recto, apantallado, SMD, embalaje en tray Recto, apantallado, SMD, Tape and Reel Acodado, apantallado, soldadura por ola 8 polos X (CAT6A) Hembra 3 2 4 1 5 8 6 7 8 polos Y (híbrido) Hembra 2 3 1 7 8 6 4 5 1424135 1424148 1424151 1424164 – – – – – 1424177 1404741 1402457 1413446* 1411964* 1081252* 1424180 – – – – – – – – – 1407504 1407505 1407506 1407507 1407618 1407503 – – – – – – 1405225 1413445* 1411965* 1069566* 1424193 Prensaestopas para carcasas para soportes de contactos THR y de soldadura por ola, véase la página 24. Prensaestopas para carcasas para soportes de contactos SMD, véase la página 26. * Soportes de contactos con almohadilla de equipamiento. 34 Phoenix Contact