DATA M12-Gerätesteckverbinder für Netzwerke Webcode: #0224 Kodierung Polbild Bleifreie Alternativ- artikel verfügbar Hinterwandmontage, mit konfektionierter Leitung Hybrid M16 x 1,5, wasserblau, Kabeltyp 94F M16 x 1,5, schwarz, Kabeltyp 94H 0,5 m 1 m 2 m 5 m 0,5 m 1 m 2 m 5 m Hinterwandmontage, vorkonfektioniert mit 0,5 m langen Litzen Hybrid M16 x 1,5 Hinterwandmontage, für Wellenlötprozesse Hybrid M16 x 1,5, einteilig, Wellenlöten Pg9, einteilig, Wellenlöten Zweiteilig, Kontaktträger für Wellen- und Reflow-Lötprozesse Gerade, geschirmt, THR, Blisterverpackung Gerade, geschirmt, THR, Tape-and-Reel Gerade, geschirmt, SMD, Tray-Verpackung Gerade, geschirmt, SMD, Tape-and-Reel Gewinkelt, geschirmt, Wellenlöten Hybrid Gerade, geschirmt, THR, Blisterverpackung Gerade, geschirmt, THR, Tape-and-Reel Gerade, geschirmt, SMD, Tray-Verpackung Gerade, geschirmt, SMD, Tape-and-Reel Gewinkelt, geschirmt, Wellenlöten Gehäuseverschraubungen für THR- und Wellenlöt-Kontaktträger: mehr Informationen ab Seite 24. Gehäuseverschraubungen für SMD-Kontaktträger: mehr Informationen ab Seite 26. 1) Kontaktträger mit Bestückungspad. 34 Phoenix Contact 8-polig X (CAT6A) Buchse 3 2 4 1 5 8 6 7 8-polig Y (Hybrid) Buchse 2 3 1 7 8 6 4 5 1424135 1424148 1424151 1424164 – – – – – 1424177 1404741 1402457 14134461) 14119641) 10812521) 1424180 – – – – – – – – – 1407504 1407505 1407506 1407507 1407618 1407503 – – – – – – 1405225 14134451) 14119651) 10695661) 1424193