Konfi gurierbare Leiterplatten-Steckverbinder im Raster 1,27 mm Konfektionsvarianten Polzahl Artikelbezeichnung Art.-Nr. Typ Flachbandleitung Konfektionsvariante 10 1 Konfektionsvariante 11 1 Konfektionsvariante 12 1 Konfektionsvariante 20 2 Konfektionsvariante 21 2 0 1 2 0 1 12 16 20 26 32 40 50 68 80 12 16 20 26 32 40 50 68 80 12 16 20 26 32 40 50 68 80 12 16 20 26 32 40 50 68 80 12 16 20 26 32 40 50 68 80 FP 1,27/ 12-FWL-10/…/… FP 1,27/ 16-FWL-10/…/… FP 1,27/ 20-FWL-10/…/… FP 1,27/ 26-FWL-10/…/… FP 1,27/ 32-FWL-10/…/… FP 1,27/ 40-FWL-10/…/… FP 1,27/ 50-FWL-10/…/… FP 1,27/ 68-FWL-10/…/… FP 1,27/ 80-FWL-10/…/… FP 1,27/ 12-FWL-11/…/… FP 1,27/ 16-FWL-11/…/… FP 1,27/ 20-FWL-11/…/… FP 1,27/ 26-FWL-11/…/… FP 1,27/ 32-FWL-11/…/… FP 1,27/ 40-FWL-11/…/… FP 1,27/ 50-FWL-11/…/… FP 1,27/ 68-FWL-11/…/… FP 1,27/ 80-FWL-11/…/… FP 1,27/ 12-FWL-12/…/… FP 1,27/ 16-FWL-12/…/… FP 1,27/ 20-FWL-12/…/… FP 1,27/ 26-FWL-12/…/… FP 1,27/ 32-FWL-12/…/… FP 1,27/ 40-FWL-12/…/… FP 1,27/ 50-FWL-12/…/… FP 1,27/ 68-FWL-12/…/… FP 1,27/ 80-FWL-12/…/… FP 1,27/ 12-FWL-20/…/… FP 1,27/ 16-FWL-20/…/… FP 1,27/ 20-FWL-20/…/… FP 1,27/ 26-FWL-20/…/… FP 1,27/ 32-FWL-20/…/… FP 1,27/ 40-FWL-20/…/… FP 1,27/ 50-FWL-20/…/… FP 1,27/ 68-FWL-20/…/… FP 1,27/ 80-FWL-20/…/… FP 1,27/ 12-FWL-21/…/… FP 1,27/ 16-FWL-21/…/… FP 1,27/ 20-FWL-21/…/… FP 1,27/ 26-FWL-21/…/… FP 1,27/ 32-FWL-21/…/… FP 1,27/ 40-FWL-21/…/… FP 1,27/ 50-FWL-21/…/… FP 1,27/ 68-FWL-21/…/… FP 1,27/ 80-FWL-21/…/… 1010259 1010258 1010257 1010256 1010255 1010246 1010254 1010253 1010252 1010580 1010251 1010250 1010248 1010247 1010581 1010245 1010244 1010243 1010242 1010241 1010240 1010239 1010238 1010237 1010236 1010235 1010234 1010233 1010232 1010231 1010230 1010229 1010228 1010224 1010221 1010220 1010218 1010215 1010212 1010211 1010210 1010204 1010202 1010200 1010180 P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P Webcode: #1520 Länge (m) 0,05 bis 0,95 0,05 bis 0,95 0,05 bis 0,95 0,05 bis 0,95 0,05 bis 0,95 0,05 bis 0,95 0,05 bis 0,95 0,05 bis 0,95 0,05 bis 0,95 0,05 bis 0,95 0,05 bis 0,95 0,05 bis 0,95 0,05 bis 0,95 0,05 bis 0,95 0,05 bis 0,95 0,05 bis 0,95 0,05 bis 0,95 0,05 bis 0,95 0,05 bis 0,95 0,05 bis 0,95 0,05 bis 0,95 0,05 bis 0,95 0,05 bis 0,95 0,05 bis 0,95 0,05 bis 0,95 0,05 bis 0,95 0,05 bis 0,95 0,05 bis 0,95 0,05 bis 0,95 0,05 bis 0,95 0,05 bis 0,95 0,05 bis 0,95 0,05 bis 0,95 0,05 bis 0,95 0,05 bis 0,95 0,05 bis 0,95 0,05 bis 0,95 0,05 bis 0,95 0,05 bis 0,95 0,05 bis 0,95 0,05 bis 0,95 0,05 bis 0,95 0,05 bis 0,95 0,05 bis 0,95 0,05 bis 0,95 Konfektionsvariante und Polzahl = Artikelbezeichnung und -nummer, Typ Flachbandleitung und Länge konfektionierbar PHOENIX CONTACT 21