PSRmini : relais de sécurité ultra-compacts pour la construction mécanique Type Applications Contacts de sortie Homolo- gations de sécurité Lar- geur Technologie de raccordement – – – Module passerelle pour automates sécurisés – – – 10) – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – Reset A A M A M A M A M A A/M A/M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 2 – – – – – – – – – – – – A/M 2 (pnp) 10) – A/M 3 PSR-MS201) 24 V DC PSR-MS21 24 V DC PSR-MS251) 24 V DC PSR-MS30 24 V DC PSR-MS35 24 V DC PSR-MS403) 24 V DC PSR-MS453) 24 V DC PSR-MS502) 24 V DC PSR-MS552) 24 V DC PSR-MS603) 24 V DC PSR-MC201) 24 V DC PSR-MC30 24 V DC PSR-MC31 24 V DC PSR-MC32 24...230 V DC 1 - 9 4 8 3 1 O S I l n o e s L P N E l n o e s L C L I S 1 6 0 2 6 N E m m n E é s s i v t n e m e d r o c c a R c4) 14) 6,8 2904950 e 3 6,8 2702192 c4) 14) 6,8 2904951 e e e e e e e 3 3 3 3 3 3 3 6,8 2904952 6,8 2904953 6,8 2904954 6,8 2904955 6,8 2904956 6,8 2904957 6,8 2904958 n i - h s u P t n e m e d r o c c a R – – – – – – – – – – c4) 14) 12,5 2700466 2700467 e e e 3 3 3 12,5 2700498 2700499 12,5 1015520 1015503 22,5 2700524 2700525 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 1 1 1 1 – – 1 1 1 1 – 1 1 1 – 1) Circuit de capteur mono-canal 2) Circuit de capteurs antivalent 3) Sans détection de court-circuit 4) En fonction de l'application possibilité jusqu'à PL e/SILCL 3 5) Homologation EN-81 6) En relation avec l'analyseur approprié 7) Contacts instantanés : cat. 4/PL e, SILCL 3, contacts temporisés : cat. 3/PL d, SILCL 2 8) Type IIIA selon EN 574 9) Type IIIC selon EN 574 10) également compatible avec PSRswitch 11) Appareil IO-Link 12) Relais de sécurité pour CONTACTRON pro A = démarrage automatique, M = démarrage manuel, surveillé PHOENIX CONTACT 35