Embases M12 IP65/67 Soudage à la vague Soudage par refusion THR Réseaux Ethernet CAT5, 4 pôles CAT5, 4 pôles, type de câble 93E CAT5, 8 pôles CAT5, 8 pôles, type de câble 94B CAT5, 8 pôles, type de câble 94C CAT6A, 8 pôles CAT6A, 8 pôles, type de câble 94F CAT6A, 8 pôles, type de câble 94F CAT6A, 8 pôles, type de câble 94F CAT6A, 8 pôles, type de câble 94F CAT5, 8 pôles, hybride CAT5, 8 pôles, hybride, type de câble 94H CAT5, 8 pôles, hybride, type de câble 94H CAT5, 8 pôles, hybride, type de câble 94H CAT5, 8 pôles, hybride, type de câble 94H 4 pôles 4 pôles, type de câble 93B 4 pôles, type de câble 93B PROFINET 4 pôles, type de câble 93B Sercos 4 pôles, type de câble 93B 4 pôles, type de câble 93C 4 pôles, type de câble, 93R 4 pôles 4 pôles, type de câble 93K 4 pôles, type de câble 93K 4 pôles, type de câble 93K 4 pôles, type de câble 93K 4 pôles 4 pôles, type de câble 93K EtherCAT 4 pôles, type de câble 93K 4 pôles, type de câble 93K 4 pôles, type de câble 93K M12 pour bus de terrain PROFIBUS INTERBUS CANopen® EtherNet/IP™ CC-Link FOUNDATION Fieldbus 5 pôles 5 pôles 5 pôles 4 pôles 4 pôles 90 PHOENIX CONTACT 2 m 5 m 2 m 0,5 m 1 m 2 m 5 m 0,5 m 1 m 2 m 5 m 0,5 m 1 m 2 m 5 m 2 m 3 m 0,5 m 0,5 m 0,5 m Mâle 1456514 – 1456530 – – – – – – – – – – – – Femelle 1456527 – 1456543 – – 1424177 – – – – 1407503 – – – – Mâle 1552214* – 1557578 – – – – – – – – – – – – Femelle 1551451* – 1557549 – – 1402457* – – – – 1405225* – – – – 1456556 1456569 1552175 1542648 – – – – – – – – – – – – 1457979 1457966 – – – – – – – – 1456556 1456569 – – – – Mâle 1456475 1456572 1456491 1457856 1457872 – – – – Femelle 1456488 1456585 1456501 1457869 1457885 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – Mâle Femelle – – – – – – – – – –