Verminder uw productietijd door de snelle installatie Met eenvoudig en snel te bedienen aansluittechnieken, zoals de Push-in- aansluittechniek en snel te installeren systemen, verkort u de bekabelingstijd en minimaliseert u het aantal fouten. Maak daarnaast gebruik van het handzame en veilige gereedschap voor een snelle installatie. Power-Turn Technology Designed by PHOENIX CONTACT Grote aders eenvoudig en snel bekabelen Met de Power-Turn Technology sluit u aders van 35 tot 185 mm2 gebruikersvriendelijk en snel aan. Webcode: #1533 Voor alle situaties het juiste gereedschap Of het nu om knippen, strippen, crimpen, schroeven of meten gaat: ons hoogwaardige gereedschap overtuigt door een ergonomische vormgeving, eenvoudig gebruik, lange levensduur en uitstekende resultaten. Webcode: #0290 28 PHOENIX CONTACT Push-in Technology Designed by PHOENIX CONTACT Aders zonder gereedschap bekabelen Met de Push-in Technology sluit u aders vanaf 0,25 mm2 eenvoudig, direct en zonder gereedschap aan. Webcode: #1534