模块式插芯,适用B系列 电源 1 1 芯数 2 2 2 连接方式 额定参数(IEC) 额定参数(UL) 模块插槽 孔式 连接方式 额定参数(IEC) 额定参数(UL) 模块插槽 孔式 连接方式 额定参数(IEC) 额定参数(UL) 模块插槽 孔式 连接方式 额定参数(IEC) 额定参数(UL) 模块插槽 孔式 信号 连接方式 额定参数(IEC) 额定参数(UL) 模块插槽 孔式 轴向螺钉连接 轴向螺钉连接 轴向螺钉连接 轴向螺钉连接 轴向螺钉连接 200 A, 1,000 V, 70 mm² 200 A, PE, 70 mm² 100 A, 1,000 V, 35 mm² 70 A, 1,000 V, 25 mm² 40 A, 1,000 V, 10 mm² 146 A, 600 V, AWG 00 146 A, 600 V, AWG 00 127 A, 600 V, AWG 2 69 A, 600 V, AWG 6 55 A, 600 V, AWG 8 针式 1417379 2 2 1417381 1417380 2 3 2 1417382 1417390 1417392 1417296 3/4 1 4 1417297 1417387 1 2 1417389 压接 (CK 4,0) 压接 (CK 4,0) 压接 (CK 4,0) 压接 (CK 4,0) 压接 (CK 2,5) 40 A, 1,000 V, 10 mm² 40 A, 690 V, 10 mm² 40/10 A, 830 V, 6/2,5 mm² 40 A, 830 V, 6 mm² 16 A, 2900 V, 4 mm² 42 A, 600 V, AWG 10 42 A, 600 V, AWG 10 40 A, 600 V, AWG 10 37 A, 600 V, AWG 10 28 A, 600 V, AWG 12 针式 1414361 1 5 1414360 1414359 1 5 1414358 1414365 1 6 1414364 1414363 1 6 1414362 1417407 2 8 1417408 直插式连接 直插式连接TWIN 压接 (CK 2,5) 压接 (CK 2,5) 压接 (CK 2,5) 16 A, 400 V, 2,5 mm² 10 A, 400 V, 1,5 mm² 16 A, 830 V, 4 mm² 16 A, 830 V, 4 mm² 16 A, 830 V, 4 mm² 19 A, 600 V, AWG 14 16 A, 600 V, AWG 16 24 A, 600 V, AWG 12 24 A, 600 V, AWG 12 24 A, 600 V, AWG 12 针式 1417373 1 20 1 1 1 1 1417372 1423962 1423961 1414369 1414368 1414367 1414366 1414371 1414370 压接 (CK 2,5) 16 A, 500 V, 4 mm² 17,5 A, 600 V, AWG 12 2 针式 1414373 1414372 12 12 芯数 17 25 直插式连接 压接 (CK 1,6) 压接 (CK 1,6) D-SUB,压接 10 A, 250 V, 2,5 mm² 10 A, 250 V, 2,5 mm² 10 A, 160 V, 2,5 mm² 5 A, 50 V, 0.5 mm² 16 A, 600 V, AWG 14 14 A, 600 V, AWG 14 5 A, 30 V, AWG 20 1 1 1 1 针式 1424228 1424246 1414355 1414354 1414357 1414356 1414375 1414374 28 PHOENIX CONTACT