Cewki Rogowskiego i zestawy z przetwornikiem pomiarowym PACT RCP Cewki Rogowskiego i zestawy z przetwornikiem pomiarowym PACT RCP Opis Zastosowanie Rodzaj przyłącza Cewka pomiarowa 300 mm Linia sygnałowa 3 m Cewka pomiarowa 450 mm Linia sygnałowa 3 m Cewka pomiarowa 600 mm Linia sygnałowa 3 m Cewka pomiarowa 300 mm Linia sygnałowa 5 m Cewka pomiarowa 300 mm Linia sygnałowa 10 m Cewka pomiarowa 450 mm Linia sygnałowa 10 m Cewka pomiarowa 600 mm Linia sygnałowa 10 m Typ Nr art. Typ Nr art. Typ Nr art. Typ Nr art. Typ Nr art. Typ Nr art. Typ Nr art. Dane techniczne cewki pomiarowej Zakres częstotliwości Błąd pozycji Napięcie znamionowe izolacji Napięcie probiercze Temperatura otoczenia (praca) Temperatura otoczenia (składowanie/transport) Zestawy cewki Rogowskiego i przetwornika pomiarowego PACT RCP Zestawy cewki Rogowskiego i przetwornika pomiarowego PACT RCP Do pomiaru energii Śrubowe PACT RCP-4000A-1A-D95 2904921 PACT RCP-4000A-1A-D140 2904922 PACT RCP-4000A-1A-D190 2904923 PACT RCP-4000A- 1A-D95-5M 2910325 PACT RCP-4000A-1A-D95-10M 2910326 PACT RCP-4000A-1A-D140-10M 1033483 PACT RCP-4000A-1A-D190-10M 2910327 Do pomiaru prądu Śrubowe Push-in PACT RCP-4000A-UIRO-D95 2906231 PACT RCP-4000A-UIRO-D140 2906232 PACT RCP-4000A-UIRO-D190 2906233 PACT RCP-4000A-UIRO-PT-D95 2906234 PACT RCP-4000A-UIRO-PT-D140 2906235 PACT RCP-4000A-UIRO-PT-D190 2906236 – – – – – – – – 40 Hz … 20000 Hz < 1 % 1000 V AC (rms CAT III) / 600 V AC (rms CAT IV) 10,45 kV (DC / 1 min) -30 °C … +80 °C -40 °C … +80 °C Dane techniczne przetwornika pomiarowego Zakresy pomiarowe (prąd) ustawiane przełącznikami DIP 0 … 100 A, 250 A, 400 A, 630 A, 1000 A, 1500 A, 2000 A, 4000 A Sygnał wyjściowy, prądowy 1 A AC (efektywnie przy sinusie) 0 … 20 mA, 4 … 20 mA, 0 … 10 mA, 2 … 10 mA, 0 … 21 mA – 0 … 10 V, 2 … 10 V, 0 … 5 V, 1 … 5 V, 0 ... 10,5 V 19,2 V DC … 30 V DC 19,2 V DC … 30 V DC ≤ 0,5 % – 16 Hz … 1000 Hz 16 Hz … 1000 Hz -20 °C … +70 °C -25 °C … +85 °C Sygnał wyjściowy, napięciowy Zakres napięcia znamionowego zasilania Maksymalny błąd transmisji Moc znamionowa Zakres częstotliwości ≤ 0,5 % 1,5 VA 45 Hz ... 65 Hz Maks. mierzalne wyższe harmoniczne < 2 kHz Temperatura otoczenia (praca) -20 °C … +70 °C Temperatura otoczenia (składowanie/transport) -25 °C … +85 °C 32 PHOENIX CONTACT