PSRmini: Hochkompakte Sicherheitsrelais für den Maschinenbau Typ Anwendungen Ausgangskontakte Sicherheits- zulassungen Bau- breite Anschluss- technik Reset A A M A M A M A M A A/M A/M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 2 – – – – – – – – – – – – A/M 2 (pnp) 10) – A/M 3 – – – Koppelmodul für sichere Steuerungen – – – 10) – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – PSR-MS201) 24 V DC PSR-MS21 24 V DC PSR-MS251) 24 V DC PSR-MS30 24 V DC PSR-MS35 24 V DC PSR-MS403) 24 V DC PSR-MS453) 24 V DC PSR-MS502) 24 V DC PSR-MS552) 24 V DC PSR-MS603) 24 V DC PSR-MC201) 24 V DC PSR-MC30 24 V DC PSR-MC31 24 V DC PSR-MC32 24...230 V DC 1 - 9 4 8 3 1 O S I ß ä m e g L P N E ß ä m e g L C L I S 1 6 0 2 6 N E m m n i l s s u h c s n a b u a r h c S c4) 14) 6,8 2904950 e 3 6,8 2702192 c4) 14) 6,8 2904951 e e e e e e e 3 3 3 3 3 3 3 6,8 2904952 6,8 2904953 6,8 2904954 6,8 2904955 6,8 2904956 6,8 2904957 6,8 2904958 l s s u h c s n A - n i - h s u P – – – – – – – – – – c4) 14) 12,5 2700466 2700467 e e e 3 3 3 12,5 2700498 2700499 12,5 1015520 1015503 22,5 2700524 2700525 1 1 1 – – 1 1 1 1 – 1 1 1 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 1 1) 1-kanaliger Sensorkreis 2) Antivalenter Sensorkreis 3) Ohne Querschlusserkennung 4) Abhängig von der Applikation bis PL e/SILCL 3 möglich 5) EN-81-Zulassung 6) In Verbindung mit geeignetem Auswertegerät 7) Unverzögerte Kontakte: Kat. 4/PL e, SILCL 3, abfallverzögerte Kontakte: Kat. 3/PL d, SILCL 2 8) Typ IIIA nach EN 574 9) Typ IIIC nach EN 574 10) auch kompatibel mit PSRswitch 11) IO-Link-Device 12) Sicherheitsrelais für CONTACTRON pro A = automatischer Start, M = manueller, überwachter Start PHOENIX CONTACT 35