Comunicativos y seguros Productos para la interconexión inteligente La digitalización y la Industria 4.0 ofrecen soluciones para procesos complejos, aunque necesitan ingentes cantidades de datos. Las estructuras de comunicación inteligentes son un requisito importante para generar información con valor añadido a partir de los datos, por ejemplo, para el mantenimiento preventivo o el aprendizaje automático. Ya sea la tecnología de conexión, la ciberseguridad o las nuevas tecnologías de comunicación, interconectamos su aplicación y le garantizamos un futuro. nuevo Conectores para datos de fi bra óptica para redes eléctricas inteligentes En las subestaciones inteligentes, la fi bra de vidrio según IEC 61850 es el estándar desde hace tiempo. Para utilizarla de forma fi able, se precisa una conectividad robusta con una alta protección CEM. Para la transmisión de datos en tiempo real se emplean los conectores M17-MPO. phoenixcontact.com/m17mpo nuevo nuevo Switches no gestionados Las redes Ethernet están creciendo y generan nuevos requisitos en los componentes. Los nuevos switches no gestionados de la serie 1000 cumplen de forma óptima gracias al soporte gigabit y a la priorización del tráfi co de datos. Además, se montan de manera particularmente fl exible y compacta. Código web: #2528 28 PHOENIX CONTACT