Az ökoszisztéma új lehetőségei A PLCnext Control alkalmazásával Ön a szabadalommal védett rendszerek korlátozásai nélkül valósíthat meg automatizálási projekteket. Ennek előnyei a közvetlen kapcsolódás a PROFICLOUD rendszerhez, valamint a PLCnext Store áruházból beszerezhető, a párhuzamos programozást és a programnyelvek kombinálását lehetővé tevő szoftverek használata. Jobb méretezhetőség Az AXC F 1152 kedvező költségű belépést tesz lehetővé a vezérlők területére. A magas teljesítménykövetelményeket támasztó alkalmazások az új, nagyteljesítményű AXC F 3152 vezérlővel oldhatók meg. új Nagyobb rugalmasság Bővítse Ön is PLCnext Control rendszere funkcióit egy Ethernet vagy INTERBUS modullal, amely balról sorolható a vezérlőhöz. új Felhasználói együttműködés és szakértelem Információkat, támogatást és segítséget jelentő tudást találhat a PLCnext Community tagjaként, pl. a fórumban, az oktató anyagok között, vagy a GitHub platformon. PHOENIX CONTACT 7