Kretskortsplintar och -kontakter Robusta kort-till-kort-kontakter Oskärmade varianter med bendelning på 0,8 mm Oskärmade kort-till-kort-kontakter i serien FINEPITCH 0,8 är den perfekta lösningen för kretskortsanslutningar som uppfyller industrins krav. De vertikala utförandena är dimen- sionerade för olika stapelhöjder och möjliggör en automati- serad optisk kontroll (AOI) enligt det ytmonteringstekniska förfarandet. kontaktsystem Fördelar  Pålitliga mekaniska och elektriska anslutningar tack vare dubbelsidigt  Flexibel apparatdesign: olika poltal, konstruktioner och stapelhöjder  Robusthet: ScaleX-teknik för hög toleransutjämning och skydd för  Rullförpackning och pick-and-place-pads för automatiserade ytmonte- med stor överlappningslängd kontakterna ringstekniska förfaranden Huvudegenskaper • Bendelning: 0,8 mm • 12- till 80-polig • Stapelhöjder: 6 till 12 mm • Datahastigheter på upp till 16 Gbit/s • Ström upp till 1,7 A • Anslutningsfrekvens: 500 • Isolationsspänning: 500 V AC Nyhet 2020 Webcode: #2330 Beskrivning Konstruktion Utförande Poltal Typ Artikelnr 4 PHOENIX CONTACT Hankontakt Honkontakt Vertikal, sockelhöjd 1,15 mm Vertikal, sockelhöjd 2,65 mm Vertikal, sockelhöjd 4,85 mm Vertikal, sockelhöjd 7,85 mm Oskärmad 12 FP 0,8 / 12-MV 1,15 FP 0,8 / 12-MV 2,65 FP 0,8 / 12-FV 4,85 FP 0,8 / 12-FV 7,85 1061725 1061696 1061643 1061580