Клеммы и штекерные соединители для печатных плат Прочные штекерные соединители плата-плата Неэкранированные варианты с шагом 0,8 мм Неэкранированные штекерные соединители типа «пла- та-плата» серии FINEPITCH 0,8 – идеальное решение для подключения печатных плат в промышленных условиях. Вертикальные исполнения рассчитаны на разную высоту пакета и обеспечивают возможность автоматизирован- ного оптического контроля (AOI) по стандарту SMT. Преимущества для вас Надежные механические и электрические соединения благодаря Гибкое исполнение устройств: различное количество полюсов, двусторонней системе контактов Основные хараотеристиои • Шаг: 0,8 мм • От 12 до 80 полюсов • Высота пакета: от 6 до 12 мм • Скорость передачи данных до 16 Гбит/с • Ток до 1,7 А • Циклы подключения: 500 • Испытательное напряжение: 500 В AC конструкция и высота пакета при высокой безопасности сопряжения Прочность: технология ScaleX обеспечивает эффективную Упаковка в ленты и перекладчики типа pick & place для компенсацию допусков и защиту контактов автоматизированных процессов SMT Новинка 2020 года Веб-оод: #2330 Описание Конструкция Исполнение Количество полюсов Тип Арт. № 4 PHOENIX CONTACT Ножевая оолодоа Пружинная оолодоа вертикальная, высота цоколя 1,15 мм вертикальная, высота цоколя 2,65 мм вертикальная, высота цоколя 4,85 мм вертикальная, высота цоколя 7,85 мм без экрана 12 FP 0,8 / 12-MV 1,15 FP 0,8 / 12-MV 2,65 FP 0,8 / 12-FV 4,85 FP 0,8 / 12-FV 7,85 1061725 1061696 1061643 1061580