Bornas y conectores para placa de circuito impreso Conectores placa a placa robustos Variantes sin apantallar en paso de 0,8 mm Los conectores placa a placa sin apantallar de la serie FINEPITCH 0,8 son la solución ideal para las conexiones de placas de circuito impreso industriales. Las versiones verticales se han diseñado para diferentes alturas de apilamiento y permiten el control óptico automático (AOI) tras el proceso de tecnología de montaje superfi cial. Sus ventajas Conexiones mecánicas y eléctricas fi ables mediante el sistema de Diseño de equipos fl exible: diferentes números de polos, diseños y alturas de apilamiento con alta seguridad de acoplamiento Robustez: tecnología ScaleX para una alta compensación de Embalaje en rollo y Pick and Place Pads para procesos de tecnología tolerancias y protección de los contactos contacto de doble cara de montaje superfi cial automatizados Características principales • Paso: 0,8 mm • 12 a 80 polos • Alturas de apilamiento: 6 a 12 mm • Velocidades de transmisión de datos hasta 16 GBit/s • Corrientes hasta 1,7 A • Ciclos de conexión: 500 • Tensión de prueba: 500 V AC Novedad 2020 Código web: #2330 Descripción Conector macho Conector hembra vertical, altura de zócalo 1,15 mm vertical, altura de zócalo 2,65 mm vertical, altura de zócalo 4,85 mm vertical, altura de zócalo 7,85 mm sin apantallar 12 FP 0,8 / 12-MV 1,15 FP 0,8 / 12-MV 2,65 FP 0,8 / 12-FV 4,85 FP 0,8 / 12-FV 7,85 1061725 1061696 1061643 1061580 Diseño Versión Número de polos Referencia Código de artículo 4 PHOENIX CONTACT