Leiterplattenklemmen und -Steckverbinder Robuste Board-to-Board-Steckverbinder Ungeschirmte Varianten im Raster 0,8 mm Ungeschirmte Board-to-Board-Steckverbinder der Serie FINEPITCH 0,8 sind die ideale Lösung für industrietaugliche Leiterplattenverbindungen. Die vertikalen Ausführungen sind für unterschiedliche Stapelhöhen ausgelegt und erlauben die automatisierte optische Kontrolle (AOI) nach dem SMT- Prozess. durch doppelseitiges Kontaktsystem Ihre Vorteile Dž Zuverlässige mechanische und elektrische Verbindungen Dž Flexibles Geräte-Design: verschiedene Polzahlen, Bauformen Dž Robustheit: ScaleX-Technologie für hohen Toleranzausgleich Dž Gurtverpackung und Pick-and-Place-Pads für automatisierte und Stapelhöhen mit großer Überstecksicherheit und Schutz der Kontakte SMT- Prozesse Hauptmerkmale • Raster: 0,8 mm • 12- bis 80-polig • Stapelhöhen: 6 bis 12 mm • Datenraten bis 16 GBit/s • Ströme bis 1,7 A • Steckzyklen: 500 • Prüfspannung: 500 V AC Neuheit 2020 Webcode: #2330 Beschreibung Messerleiste Federleiste vertikal, Sockelhöhe 1,15 mm vertikal, Sockelhöhe 2,65 mm vertikal, Sockelhöhe 4,85 mm vertikal, Sockelhöhe 7,85 mm ungeschirmt 12 FP 0,8 / 12-MV 1,15 FP 0,8 / 12-MV 2,65 FP 0,8 / 12-FV 4,85 FP 0,8 / 12-FV 7,85 1061725 1061696 1061643 1061580 Bauform Ausführung Polzahl Typ Art.-Nr. 4 PHOENIX CONTACT