wys. szer. g .ł wys. szer. g .ł Ethernet przemysłowy Serwery portów szeregowych, bramy i proxy Urządzenie uniwersalne – bramka Modbus między RTU/ASCII i TCP Wersja podstawowa do przekierowania portów – TCP i UDP Ex: Ex: Dane techniczne Dane techniczne 19,2 V AC/DC ... 28,8 V AC/DC (przez wtykaną złączkę z zaciskiem śrubowym COMBICON) 22,8 V DC ... 25,2 V DC (jako opcja lub redundancyjnie, zasilanie przez łącznik T-BUS backplane i zasilacz systemu) 19,2 V AC/DC ... 28,8 V AC/DC (przez wtykaną złączkę z zaciskiem śrubowym COMBICON) 22,8 V DC ... 25,2 V DC (jako opcja lub redundancyjnie, zasilanie przez łącznik T-BUS backplane i zasilacz systemu) 100 mA (24 V DC) 100 mA (24 V DC) RS-232 , RS-422 , RS-485 Wtyk D-SUB 9 Przyłącze wtykowe/śrubowe przez COMBICON Przyłącze wtykowe/śrubowe przez COMBICON UART/NRZ: 7/8 Bit Data, 1/2 Bit Stop, None/Even/Odd Parity potwierdzenie programowe (software handshake), Xon/Xoff, lub potwierdzenie sprzętowe RTS/CTS // zgodne z 3964 R, Modbus RTU/ASCII 0,3; 0,6; 1,2; 2,4; 4,8; 7,2; 9,6; 19,2; 38,4; 57,6; 115,2; 187,5; 230,4 kb/s 390 Ω / 180 Ω / 390 Ω (konfigurowalny) RS-232 , RS-422 , RS-485 Wtyk D-SUB 9 Przyłącze wtykowe/śrubowe przez COMBICON Przyłącze wtykowe/śrubowe przez COMBICON UART/NRZ: 7/8 Bit Data, 1/2 Bit Stop, None/Even/Odd Parity handshake programowy, Xon/Xoff lub handshake sprzętowy RTS/CTS 0,3; 0,6; 1,2; 2,4; 4,8; 7,2; 9,6; 19,2; 38,4; 57,6; 115,2; 187,5; 230,4 kb/s 390 Ω / 180 Ω / 390 Ω Gniazdo RJ45, ekranowane 10/100 Mb/s, autonegocjacja 100 m (skrętka, ekranowana) TCP/IP, UDP, Modbus (TCP, RTU/ASCII), PPP ARP, DHCP, BOOTP, SNMP, RIP, RARP, HTTP, TFTP, ICMP Gniazdo RJ45, ekranowane 10/100 Mb/s, autonegocjacja 100 m (skrętka, ekranowana) TCP/IP, UDP ARP, DHCP, BOOTP, SNMP, RIP, RARP, HTTP, TFTP, ICMP Zarządzanie z poziomu przeglądarki, SNMP, dostęp awaryjny przez Telnet i szeregowy Zarządzanie z poziomu przeglądarki, SNMP, dostęp awaryjny przez Telnet i szeregowy 22,5 mm / 99 mm / 116 mm -25°C ... 60°C DIN EN 50178 (VCC // Ethernet // szeregowo) 1,5 kVeff (50 Hz, 1 min.) Zgodność z dyrektywą EMC 2014/30/UE 508 Listed Class I, Div.2, Groups A, B, C, D Produkt klasy A, patrz strona 527 22,5 mm / 99 mm / 116 mm -25°C ... 60°C DIN EN 50178 (VCC // Ethernet // szeregowo) 1,5 kVeff (50 Hz, 1 min.) Zgodność z dyrektywą EMC 2014/30/UE 508 Listed Class I, Div.2, Groups A, B, C, D Produkt klasy A, patrz strona 527 Dane do zamówienia Dane do zamówienia Typ Nr art. Jedn. opak. Typ Nr art. Jedn. opak. FL COMSERVER UNI 232/422/485 2313452 Akcesoria ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN MINI-SYS-PS-100-240AC/24DC/1.5 2707437 2866983 1 50 1 FL COMSERVER BASIC 232/422/485 2313478 Akcesoria ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN MINI-SYS-PS-100-240AC/24DC/1.5 2707437 2866983 1 50 1 Więcej informacji i kompletne dane techniczne można znaleźć na stronie www.phoenixcontact.pl PHOENIX CONTACT 357