Wielkości odstępów izolacyjnych powierzchniowych Informacje techniczne Załącznik Jednofazowe instalacje 3- lub 2-przewodowe o napięciu przemiennym lub stałym (wyciąg z tabeli 3 a) Napięcie zna- mionowe syste- mu zasilającego (sieć) *) Napięcia do tabeli 4 Do izolacji faza – faza 1) faza – ziemia 1) Do izolacji Trójfazowe instalacje 4- lub 3-przewodowe o napięciu przemiennym (wyciąg z tabeli 3 b) Napięcie znamiono- we systemu zasilające- go (sieć) *) Napięcia do tabeli 4 Do izolacji faza – faza Izolacja faza – ziemia Wszystkie instalacje Instalacje 3-przewo- dowe punkt zerowy uziemiony Wszystkie in- stalacje Trójfazowe in- stalacje 3-prze- wodowe bez uziemienia 1) lub uziemiona Schemat wyznaczania przerw izolacyjnych na powierzchni izolatora Napięcie znamionowe sieci zasilania Znamionowe napięcie przemienne/stałe Stopień zanieczysz- czenia Min. przerwa izola- cyjna na powierzchni izolatora K wg tabeli 4 Materiał izo- lacji Odstęp izo- lacyjny powietrzny L Stopień zanieczysz- czenia 1 Tak K powięk- szyć do L Tak K < L Nie K < L wg przy- padku A Nie Nie Odstęp izolacyjny powierzchniowy K Tak K powięk- szyć do L wg przypadku A [V] 12,5 24 25 30 42 48 50 **) 60 30-60 100 **) 110 120 150 **) 220 110-220 220-240 300 **) 220-440 600 **) 480-960 1000 **) [V] 12,5 25 32 50 63 63 100 125 160 250 250 320 500 630 1000 1000 [V] – – – – – 32 – – – – 125 – 250 – 500 – 1) Poziom izolacji faza-ziemia dla instalacji nieuziemionych lub uzie- mionych przez impedancję jest taki sam jak dla izolacji faza-faza, gdyż napięcie robocze każdej fazy względem ziemi może osią- gnąć w praktyce wartość napięcia faza-faza. Ma to znaczenie o tyle, że rzeczywiste napięcie względem ziemi zależy od rezystan- cji izolacji i reaktancji pojemnościowej każdej fazy względem ziemi. Zatem niska (ale dopuszczalna) rezystancja izolacji jednej fazy może ją praktycznie uziemić, a obie pozostałe podnieść do poziomu napięcia faza-faza względem ziemi. *) Zależność od napięcia znamionowego – patrz 2.2.1. **) Wartości te odpowiadają wartościom z tabeli 1. Trójfazowe in- stalacje 4-prze- wodowe z uziemionym przewodem neutralnym 2) [V] 32 80 – 125 160 – 250 250 320 400 – 400 500 630 – faza [V] 63 125 160 200 250 320 400 400 500 630 630 630 800 1000 1000 [V] 60 110/120/127 150 **) 208 220/230/240 300 **) 380/400/415 440 480/500 575 600 **) 660/690 720/830 960 1000 **) [V] 63 125 160 200 250 320 400 500 500 630 630 630 800 1000 1000 1) Poziom izolacji faza-ziemia dla instalacji nieuziemionych lub uzie- mionych przez impedancję jest taki sam jak dla izolacji faza-faza, gdyż napięcie robocze każdej fazy względem ziemi może osią- gnąć w praktyce wartość napięcia faza-faza. Ma to znaczenie o tyle, że rzeczywiste napięcie względem ziemi zależy od rezystan- cji izolacji i reaktancji pojemnościowej każdej fazy względem ziemi. Zatem niska (ale dopuszczalna) rezystancja izolacji jednej fazy może ją praktycznie uziemić, a oba pozostałe podnieść do poziomu napięcia faza-faza względem ziemi. 2) Do wyposażenia przeznaczonego do trójfazowych instalacji 4- przewodowych i 3-przewodowych, z uziemieniem lub bez uzie- mienia, należy stosować wyłącznie wartości dla instalacji 3-prze- wodowych. *) Zależność od napięcia znamionowego – patrz 2.2.1. **) Wartości te odpowiadają wartościom z tabeli 1. Odstępy izolacyjne powierzchniowe umożliwiające uniknięcie uszkodzenia spowodowanego torami upływu (wyciąg z tabeli 4) Minimalne odstępy izolacyjne powierzchniowe Obwody drukowane Stopień zanieczyszczenia 2 1 1 Stopień zanieczyszczenia 2 3 Napięcie 1) Wartość sku- teczna [V] 10 12,5 16 20 25 32 40 50 63 80 100 125 160 200 250 320 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3200 4000 5000 6300 8000 10000 Wszystkie grupy materia- łów izolacyjnych Wszystkie grupy materia- łów izolacyjnych z wyjąt- kiem III b Wszystkie grupy mate- riałów izolacyjnych [mm] 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,040 0,063 0,10 0,16 0,25 0,40 0,56 0,75 1,0 1,3 1,8 2,4 3,2 [mm] 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,63 0,10 0,16 0,25 0,4 0,63 1,0 1,6 2,0 2,5 3,2 4,0 5,0 [mm] 0,08 0,09 0,10 0,110 0,125 0,140 0,16 0,18 0,20 0,22 0,25 0,28 0,32 0,42 0,56 0,75 1,00 1,30 1,80 2,40 3,20 4,20 5,60 7,50 10 12,5 16 20 25 32 40 Grupa materiałów izolacyjnych Grupa materiałów izolacyjnych I [mm] 0,4 0,42 0,45 0,48 0,5 0,53 0,56 0,6 0,63 0,67 0,71 0,75 0,8 1,0 1,25 1,6 2,0 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8 10 12,5 16 20 25 32 40 50 II [mm] 0,4 0,42 0,45 0,48 0,5 0,53 0,8 0,85 0,9 0,95 1,0 1,05 1,1 1,4 1,8 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1 9 11 14 18 22 28 36 45 56 71 III [mm] 0,4 0,42 0,45 0,48 0,5 0,53 1,1 1,2 1,25 1,3 1,4 1,5 1,6 2,0 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0 10 12,5 16 20 25 32 40 50 63 80 100 I [mm] 1,00 1,05 1,10 1,20 1,25 1,30 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0 10,0 12,5 16 20 25 32 40 50 63 80 100 125 II [mm] 1,00 1,05 1,10 1,20 1,25 1,30 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1 9 11 14 18 22 28 36 45 56 71 90 110 140 III 2) [mm] 1,00 1,05 1,10 1,20 1,25 1,30 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,4 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0 10,0 12,5 16,0 20 25 32 40 50 63 80 100 125 160 1) Napięcie to jest: a) Do izolacji funkcyjnej: napięciem b) Do izolacji podstawowej roboczym. i dodatkowej obwodu zasilanego bezpośrednio z sieci niskiego napięcia: napięciem wybranym z tabeli 3 a lub 3 b na podstawie napięcia znamionowego wyposa- żenia lub napięciem znamionowym izolacji. c) Do izolacji podstawowej i dodatko- wej systemów, urządzeń i obwo- dów wewnętrznych, które nie są zasilane bezpośrednio z sieci: naj- wyższą skuteczną wartością napięcia, która może wystąpić w systemie, urządzeniu lub obwodzie wewnętrznym przy zasilaniu napię- ciem znamionowym i przy nieko- rzystnej kombinacji warunków eksploatacyjnych w ramach danych znamionowych. 2) Przy stopniu zanieczyszczenia 3 nie zaleca się stosowania materia- łów izolacyjnych grupy III b dla napięć większych od 630 V. Więcej informacji i kompletne dane techniczne można znaleźć na stronie www.phoenixcontact.pl PHOENIX CONTACT 417