Wirksamer Schutz von Betriebsmitteln Sichern Sie Ihre Betriebsmittel einzeln ab. Mit Geräteschutzschaltern schützen Sie Ihre Geräte zuverlässig und sorgen so für eine durchgängig hohe Verfügbarkeit Ihrer Anlage. Höchste Verfügbarkeit Sorgen Sie für eine redundante Spannungs- versorgung der elektronischen Geräte im Umspannwerk mit technisch führenden Stromversorgungen. Webcode: #0150 Webcode: #2096 Vollständiger Schutz für Energienetze Unsere innovativen Schutz- und Steuergeräte eignen sich dank ihrer umfangreichen Schutz- funktionen ideal für Kunden- und Verteilnetze. Die Geräte zeichnen sich durch einen war- tungsarmen und langzeitstabilen Betrieb aus. Hochauflösende Displays und umfang reiche Funktionstasten unterstützen die einfache Bedienung. Webcode: #2274 Redundante Hilfsspannungsversorgung im Umspannwerk Dioden (-G10, -G11) entkoppelt. Nun wird der gesamte Strombedarf der angeschlosse- nen Lasten in allen Betriebszuständen von nur einem Modul abgedeckt. Für die einfache Spannungsverteilung im Schaltschrank sorgen unsere platzsparenden PTFIX-Klemmen (-X10, -X11). Integrierte Geräteschutzschalter schützen Ihre Geräte und sorgen für eine gezielte Abschaltung im Fehlerfall (-F10, -F11, -F12). So ist höchste Anlagenverfügbarkeit garantiert. Unter dem Webcode finden Sie Informa- tionen zu den Produkten, mit denen wir diese Applikation realisiert haben: Webcode: #2402 -X1 -X1 -F1 -G1 -G10 100%-ige Anlagenverfügbarkeit hat bei Umspannwerken absolute Priorität. Ausfälle von Anlagenteilen oder einzelnen Kompo- nenten können erhebliche Kosten verur- sachen. Redundante Systeme helfen solche Ausfälle zu vermeiden und sorgen dadurch für höchste Verfügbarkeit im Umspannwerk. Bei einer redundanten Hilfsspannungsver- sorgung werden primärseitig zwei Strom- versorgungen parallel betrieben, sodass bei Ausfall einer Stromversorgung die zweite die Last vollständig übernimmt. Um mehrere Schaltschränke mithilfe einer gesicherten DC-24-V-Spannung zu versor- gen, müssen diese zunächst mithilfe einer Ringleitung vernetzt werden (-X1, -X2). Eine solche Ringleitung ist mit unseren steckbaren Klemmen mit Schraub- oder Push-in-Anschluss einfach und sicher vor Ort montiert. Damit ein Kurzschluss in einer defekten Stromversorgung (-G1, -G2) oder den Leitungswegen nicht dazu führt, dass die Versorgungsspannung am Verbraucher einbricht, werden die Stromversorgungen mithilfe von zwei Redundanzmodulen/ 0 0 6 4 0 9 2 o N d r O . . 2.1 2.2 2.3 2.4 ++ – – Output DC 24V 5A R E W O P T N U Q I U Out 29.5V Signal 13 14 Rem SGnd Out 1 Out 2 24V 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 Boost P Out > 100% > 75% > 50% DC OK Input AC 100-240V N/– L/+ 1.1 1.2 1.3 -X2 -X2 -F2 -G2 -G11 -X10 0 0 6 4 0 9 2 o N d r O . . 2.1 2.2 2.3 2.4 ++ – – Output DC 24V 5A R E W O P T N U Q I U Out 29.5V Signal 13 14 Rem SGnd Out 1 Out 2 24V 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 Boost P Out > 100% > 75% > 50% DC OK Input AC 100-240V N/– L/+ 1.1 1.2 1.3 -F11 -F12 -F10 2A M1 2A M1 2A M1 14(c)|11(a) 14(c)|11(a) 14(c)|11(a) -X11 PHOENIX CONTACT 9