H D W H D W Endüstriyel Ethernet Seri cihaz sunucuları, gateway’ler Üniversal cihaz - RTU/ASCII ve TCP arasında Tekrar yönlendirme operasyonu için temel modbus gateway versiyon - TCP ve UDP Ex: Ex: Teknik veriler Teknik veriler 19,2 V AC/DC ... 28,8 V AC/DC (fişli COMBICON vidalı klemensi üzerinden) 22,8 V DC ... 25,2 V DC (alternatif veya yedek olarak, bus kontağı ve sistem akım beslemesi üzerinden) 19,2 V AC/DC ... 28,8 V AC/DC (fişli COMBICON vidalı klemensi üzerinden) 22,8 V DC ... 25,2 V DC (alternatif veya yedek olarak, bus kontağı ve sistem akım beslemesi üzerinden) 100 mA (24 V DC) 100 mA (24 V DC) RS-232 , RS-422 , RS-485 D-SUB-9 erkek konnektör COMBICON ile Geçmeli/Vida bağlantısı COMBICON ile Geçmeli/Vida bağlantısı UART/NRZ: 7/8 Bit Data, 1/2 Bit Stopp, None/Even/Odd Parity RS-232 , RS-422 , RS-485 D-SUB-9 erkek konnektör COMBICON ile Geçmeli/Vida bağlantısı COMBICON ile Geçmeli/Vida bağlantısı UART/NRZ: 7/8 Bit Data, 1/2 Bit Stopp, None/Even/Odd Parity Yazılım tokalaşması, Xon/Xoff, veya donanım tokalaşması RTS/CTS // 3964 R uyumlu, Modbus RTU/ASCII Yazılım tokalaşması, Xon/Xoff veya donanım tokalaşması RTS/CTS 0,3; 0,6; 1,2; 2,4; 4,8; 7,2; 9,6; 19,2; 38,4; 57,6; 115,2; 187,5; 230,4 kbps 390 Ω / 180 Ω / 390 Ω (konfigüre edilebilir) RJ45 dişi konnektör, ekranlı 10/100 Mbps, autonegotiation ≤ 100 m (ekranlı bükümlü çift) TCP/IP, UDP, Modbus (TCP, RTU/ASCII), PPP ARP, DHCP, BOOTP, SNMP, RIP, RARP, HTTP, TFTP, ICMP 0,3; 0,6; 1,2; 2,4; 4,8; 7,2; 9,6; 19,2; 38,4; 57,6; 115,2; 187,5; 230,4 kbps 390 Ω / 180 Ω / 390 Ω RJ45 dişi konnektör, ekranlı 10/100 Mbps, autonegotiation ≤ 100 m (ekranlı bükümlü çift) TCP/IP, UDP ARP, DHCP, BOOTP, SNMP, RIP, RARP, HTTP, TFTP, ICMP Web-tabanlı yönetim, SNMP, Telnet'li acil çıkış ve seri Web-tabanlı yönetim, SNMP, Telnet'li acil çıkış ve seri 22,5 mm / 99 mm / 116 mm -25 °C ... 60 °C DIN EN 50178 (VCC // Ethernet // Seri) 1,5 kVrms (50 Hz, 1 dk) EMC Direktifi 2014/30/EU ile uyumlu 508 Listed Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D A sınıfı ürün, bkz sayfa 527 22,5 mm / 99 mm / 116 mm -25 °C ... 60 °C DIN EN 50178 (VCC // Ethernet // Seri) 1,5 kVrms (50 Hz, 1 dk) EMC Direktifi 2014/30/EU ile uyumlu 508 Listed Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D A sınıfı ürün, bkz sayfa 527 Sipariş verileri Sipariş verileri Tip Sipariş No. Adet / Paket Tip Sipariş No. Adet / Paket FL COMSERVER UNI 232/422/485 2313452 1 Aksesuarlar Aksesuarlar FL COMSERVER BASIC 232/422/485 2313478 ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN MINI-SYS-PS-100-240AC/24DC/1.5 2707437 2866983 50 1 ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN MINI-SYS-PS-100-240AC/24DC/1.5 2707437 2866983 1 50 1 Ayrıntılı bilgi ve tüm teknik veriler için phoenixcontact.net/products adresini ziyaret edin PHOENIX CONTACT 357