PLC-R...-12DC... A U = 12 V DC N B 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 T [ °C] U PLC-R...-48DC... A U = 48 V DC N B 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 T [ °C] U PLC-R...-125DC... A U = 125 V DC N B 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 T [ °C] U PLC-R...-12DC... A U = 12 V DC N B 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 T [ °C] U PLC-R...-48DC... A U = 48 V DC N B Röle modülleri Tablolar, diyagramlar, boyutlu çizimler PLC-R...-24DC... A U = 24 V DC N B 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 T [ °C] U PLC-R...-60DC... A U = 60 V DC N B 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 T [ °C] U PLC-R...-230UC... A U = 220 V DC / 230 V AC N B 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 T [ °C] U PLC-R...-24DC... A U = 24 V DC N B 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 T [ °C] U PLC-R...-60DC... A U = 60 V DC N B U U N U U N U U N U U N U U N 1,4 1,3 1,2 1,1 1 0,9 0,8 0,7 1,4 1,3 1,2 1,1 1 0,9 0,8 0,7 1,4 1,3 1,2 1,1 1 0,9 0,8 0,7 1,4 1,3 1,2 1,1 1 0,9 0,8 0,7 1,4 1,3 1,2 1,1 1 0,9 0,8 0,7 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 T [ °C] U PLC-R...-230UC... U = 220 V DC N U = 230 V AC N U = 220 V DC N U = 230 V AC N A B T [ °C] U Genel şartlar: Direkt blokta düzenleme, tüm cihazlar %100 çalışma süresi, yatay veya dikey montaj. A eğrisi Kontak tarafında sürekli sınır akımında maksimum izin verilen sürekli ge- rilim Umaks (ilgili teknik değerlere bakınız) B eğrisi Ön uyarmadan 1) sonra minimum izin verilen çalışma gerilimi Uop (ilgili teknik değerlere bakınız). 1) Ön uyarma: TA ortam sıcaklığında, 1)UN nominal gerilimi ve kon- tak tarafında sürekli sınır akımıyla röle termal olarak kararlı halde çalıştırılır, (ilgili teknik değerlere bkz) (sıcak bobin). Kısa süreli ke- sintiden sonra, röle Uop geriliminde güvenli olarak çalışmalıdır. Di- ğer üreticilerin belirttiği Uop soğuk bobin (Tcoil = TA = 20°C) değerleri daha iyi sonuç verir ancak uygulanabilir değildir. PLC-INTERFACE çalışma gerilimleri, 6.2 mm versiyonları, röle takılı U U N U U N 1,4 1,3 1,2 1,1 1 0,9 0,8 0,7 1,4 1,3 1,2 1,1 1 0,9 0,8 0,7 PLC-R...-24UC... A U = 24 V DC / 24 V AC N B 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 T [ °C] U PLC-R...-120UC... A U = 110 V DC / 120 V AC N B 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 T [ °C] U PLC-INTERFACE çalışma gerilimleri, 14 mm tipleri, röle takılı PLC-R...-24UC... A U = 24 V DC / 24 V AC N B 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 T [ °C] U PLC-R...-120UC... U = 110 V DC N U = 120 V DC N U = 120 V AC N U = 110 V DC N A B U U N U U N 1,4 1,3 1,2 1,1 1 0,9 0,8 0,7 1,4 1,3 1,2 1,1 1 0,9 0,8 0,7 U U N U U N U U N U U N U U N U U N 1,4 1,3 1,2 1,1 1 0,9 0,8 0,7 1,4 1,3 1,2 1,1 1 0,9 0,8 0,7 1,4 1,3 1,2 1,1 1 0,9 0,8 0,7 1,4 1,3 1,2 1,1 1 0,9 0,8 0,7 1,4 1,3 1,2 1,1 1 0,9 0,8 0,7 1,4 1,3 1,2 1,1 1 0,9 0,8 0,7 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 T [ °C] U T [ °C] U Ayrıntılı bilgi ve tüm teknik veriler için phoenixcontact.net/products adresini ziyaret edin PHOENIX CONTACT 399