Kaçak mesafelerinin boyutlandırılması Kaçak mesafelerinin belirlendiği şema Tek fazlı üç veya iki iletkenli AC veya DC voltaj sistemleri (tablo 3a'dan alıntı) Üç fazlı dört veya üç iletkenli AC gerilim sistemleri (tablo 3b'den alıntı) Teknik bilgiler Ek Şebeke nominal geri- limi Nominal AC/DC geri- lim Kirlilik sınıfı Tablo 4'e göre mini- mum kaçak mesafesi K Yalıtım mal- zemesi Klerans L Kirlilik sınıfı 1 Evet K'den L'ye yükselt Evet K < L Hayır K < L A durumuna göre Hayır Hayır Evet Kaçak mesafesi K A durumuna göre K'den L'ye yükselt Güç besleme sisteminin no- minal gerilimi (şebeke) *) Tablo 4 için gerilimler İletken-iletken izolasyonu için 1) İletken-toprak izolasyonu için 1) Güç besle- me sistemi- nin nominal gerilimi (şe- beke) *) Tüm sistemler Üç iletkenli sistemler yıldız noktası topraklı Tablo 4 için gerilimler İletken-ilet- ken izolasyo- İletken-toprak izolasyonu için nu için Tüm sistem- ler Nötr iletkeni topraklı üç fazlı dört iletkenli 2) Üç fazlı üç ilet- kenli sistemler, topraksız 1) veya iletken topraklı [V] 12,5 24 25 30 42 48 50 **) 60 30-60 100 **) 110 120 150 **) 220 110-220 220-240 300 **) 220-440 600 **) 480-960 1000 **) [V] 12,5 25 32 50 63 63 100 125 160 250 250 320 500 630 1000 1000 [V] – – – – – 32 – – – – 125 – 250 – 500 – 1) Topraksız sistemler veya empedans üzerinden topraklı sistem- lerde iletken-toprak izolasyon seviyeleri iletken-iletken izolasyon seviyelerine karşılık gelir çünkü her iletkenin toprağa karşı işletme gerilimi uygulamada iletken-iletken gerilimine ulaşır. Bunun sebebi toprağa karşı gerilimin, izolasyon direnciyle ve her iletkenin top- rağa karşı kapasitif reaktansıyla belirlenmesidir. İletkenin düşük (fakat izin verilen) izolasyon direnci topraklanır ve diğer iki toprağa karşı iletken-iletken gerilimi artar. *) Nominal gerilimle korelasyonu için bkz 2.2.1. **) Bu değerler tablo 1'deki değerlere karşılık gelir. [V] 60 110/120/127 150 **) 208 220/230/240 300 **) 380/400/415 440 480/500 575 600 **) 660/690 720/830 960 1000 **) [V] 63 125 160 200 250 320 400 500 500 630 630 630 800 1000 1000 [V] 32 80 – 125 160 – 250 250 320 400 – 400 500 630 – [V] 63 125 160 200 250 320 400 400 500 630 630 630 800 1000 1000 1) Topraksız sistemler veya empedans üzerinden topraklı sistem- lerde iletken-toprak izolasyon seviyeleri iletken-iletken izolasyon seviyelerine karşılık gelir çünkü her iletkenin toprağa karşı işletme gerilimi uygulamada iletken-iletken gerilimine ulaşır. Bunun sebebi toprağa karşı gerilimin, izolasyon direnciyle ve her iletkenin top- rağa karşı kapasitif reaktansıyla belirlenmesidir. İletkenin düşük (fakat izin verilen) izolasyon direnci topraklanır ve diğer iki toprağa karşı iletken-iletken gerilimi artar. sistemlerde kullanıma göre tasarlanmış ürünler için sadece 3 ilet- kenli sistemlerin değerleri kullanılır. 2) Topraklı ve topraksız üç fazlı dört iletkenli ve üç fazlı üç iletkenli *) Nominal gerilimle korelasyonu için bkz 2.2.1. **) Bu değerler tablo 1'deki değerlere karşılık gelir. Kaçak nedeniyle oluşan arızaları önlemek için kaçak mesafeleri (Tablo 4'ten alıntı) Gerilim 1) R.m.s. değeri Baskılı devreler Kirlilik sınıfı 1 2 1 Minimum kaçak mesafeleri Kirlilik sınıfı 2 3 Tüm izolasyon malzeme III b hariç tüm izolasyon Tüm izolasyon malzeme grupları malzeme grupları grupları İzolasyon malzemesi grubu İzolasyon malzemesi grubu [mm] 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,040 0,063 0,10 0,16 0,25 0,40 0,56 0,75 1,0 1,3 1,8 2,4 3,2 [mm] 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,63 0,10 0,16 0,25 0,4 0,63 1,0 1,6 2,0 2,5 3,2 4,0 5,0 [V] 10 12,5 16 20 25 32 40 50 63 80 100 125 160 200 250 320 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3200 4000 5000 6300 8000 10000 [mm] 0,08 0,09 0,10 0,110 0,125 0,140 0,16 0,18 0,20 0,22 0,25 0,28 0,32 0,42 0,56 0,75 1,00 1,30 1,80 2,40 3,20 4,20 5,60 7,50 10 12,5 16 20 25 32 40 I [mm] 0,4 0,42 0,45 0,48 0,5 0,53 0,56 0,6 0,63 0,67 0,71 0,75 0,8 1,0 1,25 1,6 2,0 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8 10 12,5 16 20 25 32 40 50 II [mm] 0,4 0,42 0,45 0,48 0,5 0,53 0,8 0,85 0,9 0,95 1,0 1,05 1,1 1,4 1,8 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1 9 11 14 18 22 28 36 45 56 71 III [mm] 0,4 0,42 0,45 0,48 0,5 0,53 1,1 1,2 1,25 1,3 1,4 1,5 1,6 2,0 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0 10 12,5 16 20 25 32 40 50 63 80 100 I [mm] 1,00 1,05 1,10 1,20 1,25 1,30 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0 10,0 12,5 16 20 25 32 40 50 63 80 100 125 II [mm] 1,00 1,05 1,10 1,20 1,25 1,30 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1 9 11 14 18 22 28 36 45 56 71 90 110 140 III 2) [mm] 1,00 1,05 1,10 1,20 1,25 1,30 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,4 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0 10,0 12,5 16,0 20 25 32 40 50 63 80 100 125 160 gerilimi. 1) Bu gerilim: a) fonksiyon izolasyonu için: çalışma b) Doğrudan alçak gerilim şebekesin- den beslenen devrenin temel ve ek izolasyonu için: ya ekipmanın nominal gerilimi bazında 3a veya 3b tablosundan seçilen gerilim ya da nominal izolasyon gerilimi; c) sistemlerin temel ve ek izolasyonu için, doğrudan şebekeden beslen- meyen ekipman ve dahili devreler: sistemde, ürünlerde veya dahili devrelerde aşırı gerilim oluştu- ğunda ve elverişsiz çalışma koşul- larında oluşan, gerilimin nominal değerlerle sınırlı maks. gerçek r.m.s. değeri. 2) Kirlilik sınıfı 3 durumunda, gerilim 630 V'tan büyükse izolasyon mal- zeme grubu III b önerilmez. Ayrıntılı bilgi ve tüm teknik veriler için phoenixcontact.net/products adresini ziyaret edin PHOENIX CONTACT 417