Markalama ve etiketleme - MARKING system Klemens markalama Yüksek etiket kanalı için etiket şeri- diyle klemens etiketleme – ZB etiket şeridi sistemi yüksek etiket ka- nallı klemensler ve elektronik modüller için markalama çözümüdür – Baskı hizmeti: Phoenix Contact birçok etiket şeridini ihtiyacınıza göre basabil- mektedir Notlar: 1)Aynı baskılı 10 etiketli bir şerit bir paket birimi oluşturur P R I N T E D F O R Y O U P R I N T E D F O R Y O U 5.8 mm klemens genişliği için etiketler 6,2 mm klemens genişliği için etiketler Genel veriler Etiketleme Malzeme UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı Sıcaklık aralığı Silinme direnci Komponentler Teknik veriler Teknik veriler PLOTMARK CMS-P1-PLOTTER PA V2 -40 ... 100 DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) silikon ve halojen içermez [°C] PLOTMARK CMS-P1-PLOTTER PA V2 -40 ... 100 DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) silikon ve halojen içermez Tanım Renk Tip Etiket şeridi, 10 parçalı: her paket 100 klemensi etiketlemeye yetecek kadardır Sipariş verileri Sipariş verileri Sipariş No. Adet / Paket Tip Sipariş No. Adet / Paket yukarıdaki gibi ancak büyük paket, 1000 klemens için yeterlidir beyaz beyaz ZB 5,8:UNBEDRUCKT 2715209 10 ZB 6:UNBEDRUCKT ZB 6/WH-100:UNBEDRUCKT 1051003 5060935 10 100 ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN 1051016 10 Etiket şeridi, 10-parçalı, büyük harfler A-Z, ör: A/A/A,B/B/B ..... Z/Z/Z'e kadar beyaz ZB 6,LGS:UNGERADE ZAHLEN 1052798 Etiket şeridi, yatay baskılı, 10-parçalı, ardışık sayılar, ör: 1-10, 11-20, v.s. ila 91-100 beyaz Etiket şeridi, yatay baskılı, 10-parçalı, aynı sayı, ör: 1/1/1, 2/2/2, v.s. ila 100/100/100 Etiket şeridi, yatay baskılı, 10-parçalı: , L1, L2, L3, N, PE yatay baskılı, 10-parçalı: U, V, W, N, beyaz beyaz beyaz Etiket şeridi, yatay baskılı, 10-parçalı, çift sayılar, ör: 2-20, 22-40 .... 82-100'e kadar beyaz Etiket şeridi, yatay baskılı, 10-parçalı, tek sayılar, ör: 1-19, 21-39 ..... 81-99'a kadar beyaz Etiket şeridi, yatay baskılı, 10-parçalı, L1, L2, L3, PE, +, -, sem- boller Etiket şeridi, dikey baskılı, 10-parçalı, ardışık sayılar, ör: 1-10, 11-20, v.s. ila 91-100 beyaz beyaz Etiket şeridi, dikey baskılı, 10-parçalı, çift sayılar, ör: 2-20, 22-40 .... 82-100'e kadar beyaz Etiket şeridi, dikey baskılı, 10-parçalı, tek sayılar, ör: 1-19, 21-39 .... 81-99'a kadar beyaz Magazin, CMS-P1-PLOTTER ve PLOTMARK için 118 PHOENIX CONTACT ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN 1051032 ZB 6,LGS:L1-N,PE ZB 6,LGS:U-N 1051414 1051430 ZB 6,LGS:GERADE ZAHLEN 1052808 ZB 6,LGS:GROSSBUCHSTABEN 1051058 ZB 6,LGS:SYMBOLE 1051090 ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN 1051029 ZB 6,QR:GERADE ZAHLEN 1052785 ZB 6,QR:UNGERADE ZAHLEN 1052772 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 Aksesuarlar Aksesuarlar CMS-P1-M/ZB 5144699 1 CMS-P1-M/ZB 5144699 1