Krimp kontaklar Her krimp kontak taşıyıcı için çeşitli kesit- lerde pin ve soket krimp kontaklar ayrı ola- rak sipariş edilebilir. Dairesel konnektörler M23 sinyal konnektörleri Delikli sarmal krimp kontaklar Dönük krimp kontaklar Sipariş verileri Sipariş verileri Sipariş No. Adet / Paket Tip Sipariş No. Adet / Paket Tanım Kontaklar / bağlantı kesiti [mm²] Tip Kontak taşıyıcılar için krimp kontaklar, 6-pinli, 6 x Ø2,0 mm Pin Ø 2,0 mm / 1,0 ... 1,5 Soket Ø 2,0 mm / 1,0 ... 1,5 Pin Ø 2,0 mm / 1,5 ... 2,5 Soket Ø 2,0 mm / 1,5 ... 2,5 Kontak taşıyıcılar için krimp kontaklar, 7-pinli, 7 x Ø2,0 mm Pin Ø 2,0 mm / 1,0 ... 1,5 Soket Ø 2,0 mm / 1,0 ... 1,5 Pin Ø 2,0 mm / 1,5 ... 2,5 Soket Ø 2,0 mm / 1,5 ... 2,5 Kontak taşıyıcılar için krimp kontaklar, 9-pinli (8+1), 8 x Ø1,0 mm, 1 x Ø2,0 mm Aksesuarlar Aksesuarlar RC-15P2100 1623780 100 Sıkma aletleri Bkz sayfa 176 Bkz sayfa 176 Ayrıntılı bilgi ve tüm teknik veriler için phoenixcontact.net/products adresini ziyaret edin PHOENIX CONTACT 105 Pin Ø1,0 mm / 0,14 ... 0,56 Soket Ø1,0 mm / 0,14 ... 0,56 Pin Ø 2,0 mm / 1,5 ... 2,5 Soket Ø 2,0 mm / 1,5 ... 2,5 Pin Ø 2,0 mm / 1,0 ... 1,5 Soket Ø 2,0 mm / 1,0 ... 1,5 Erkek Ø 1,0 mm / 0,08 ... 0,22 Dişi Ø 1,0 mm / 0,08 ... 0,22 Pin Ø1,0 mm / 0,14 ... 0,56 Soket Ø1,0 mm / 0,14 ... 0,56 Erkek Ø 1,0 mm / 0,5 ... 1,0 Dişi Ø 1,0 mm / 0,5 ... 1,0 Kontak taşıyıcılar için krimp kontaklar, 12-pinli, 12 x Ø 1,0 mm ve17-pinli., 17 x Ø 1,0 mm Kontak taşıyıcılar için krimp kontaklar, 12-pinli, 12 x Ø 1,0 mm ve17-pinli., 17 x Ø 1,0 mm Sinyal kontağı erkek Ø 1,0 mm / 0,22 ... 0,56 Sinyal kontağı dişi Ø 1,0 mm / 0,22 ... 0,56 500 adetlik rulo, erkek Ø 1,0 mm / 0,22 ... 0,56 500 adetlik rulo, dişi Ø 1,0 mm / 0,22 ... 0,56 10,000 adetlik rulo, erkek Ø 1,0 mm / 0,22 ... 0,56 10,000 adetlik rulo, dişi Ø 1,0 mm / 0,22 ... 0,56 RC-22P2000 RC-22S2000 RC-22P2300 RC-22S2300 RC-22P2400 RC-22S2400 1603321 1603327 1603324 1603330 1603325 1603332 100 100 1 1 1 1 Kontak taşıyıcılar için krimp kontaklar, 19-pinli (16+2+PE), 16 x Ø1,0 mm, 2 x Ø1,5 mm, 1 x Ø1,5 mm (PE) Kontak taşıyıcı için krimp kontaklar, 19-pinli (16+2+PE), 2 x Ø 1,5 mm Kontak taşıyıcı için krimp kontaklar, 19-pinli (16+2+PE), 1 x Ø 1,5 mm Pin Ø 1,0 mm / 0,08 ... 0,22 Pin Ø 1,0 mm / 0,14 ... 0,56 Pin Ø 1,0 mm / 0,5 ... 1,0 Pin Ø 1,5 mm / 0,75 ... 1,0 Soket Ø 1,5 mm / 0,75 ... 1,0 Pin, kılavuz Ø 1,5 mm / 0,75 ... 1,0 RC-5CP2000 RC-5CS2000 RC-5AP2000 RC-5AS2000 RC-5CP2000 RC-5CS2000 RC-5AP2000 RC-5AS2000 RC-12P2000 RC-12S2000 RC-5AP2000 RC-5AS2000 RC-5CP2000 RC-5CS2000 RC-11P2000 RC-11S2000 RC-12P2000 RC-12S2000 RC-1KP2000 RC-1KS2000 RC-15P2010 RC-15P2020 RC-15P2030 RC-15P2000 RC-15S2000 1603513 1603517 1603505 1603509 1603513 1603517 1603505 1603509 1597862 1599600 1603505 1603509 1603513 1603517 1596770 1596772 1597862 1599600 1602996 1602998 1623776 1623777 1623778 1623779 1623775 50 50 50 50 50 50 50 50 100 100 50 50 50 50 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100