Klemensler - CLIPLINE complete 1.5 mm2 PT push-in bağlantılı klemensler Marşaling panoları, birleştirilebilir – Marşaling panoları www.phoenixcontact.net/products sayfasındaki ürün alanında kolayca özelleştirilebilir ve tek tuşla sipariş edilebilir. – Faks veya e-posta ile sipariş vermek için lütfen bir sonraki sayfada yer alan sipariş örneğinde gösterildiği gibi sipariş bilgilerini kullanın Notlar: 1) Ek aksesuarlar ve teknik bilgiler için bkz sayfa 38. 2) Çalışma eğrisi talep üzerine verilir. Boyutlar Maksimum elektriksel veriler Nominal değerler Nominal gerilim Nominal akım / kesit alanı Bağlantı kapasitesi Tek iletken Aletsiz takılabilen bağlantı kesiti Tanım Marşaling panosu, 3 bağlantı, 1-sıra 2-sıra 3-sıra 4-sıra 5-sıra 6-sıra 7-sıra 8-sıra Marşaling panosu, 2 bağlantı, 1-sıra 2-sıra 3-sıra 4-sıra 5-sıra 6-sıra 7-sıra 8-sıra Marşaling panosu, aktivasyon butonsuz, 3 bağ- lantı, 1-sıra 2-sıra 3-sıra 4-sıra 5-sıra 6-sıra 7-sıra 8-sıra Marşaling panosu, aktivasyon butonsuz, 2 bağ- lantı, 1-sıra 2-sıra 3-sıra 4-sıra 5-sıra 6-sıra 7-sıra 8-sıra Kapak flanşı, üste direkt montaj için Kapak flanşı, alta direkt montaj için Adaptör, DIN raya montaj için Etiket adaptörü, yukarıya direkt monte edilir ve etiketi taşır Etiket adaptörü, etiketi taşımak için, 12.2 mm genişlik Genişlik 8.5 mm İşaretleme 68 PHOENIX CONTACT ① ② ① ② 22 A, direkt montaj 22 A, DIN raya montaj [mm] [V] [A] / [mm²] Genişlik - Imax. [A] 222) IEC 500 102) / 1,5 tek telli [mm²] [mm²] 0,14 - 2,5 0,34 - 2,5 Renk Tip Teknik veriler1) Teknik veriler1) Uzunluk 30 Umax. [V] 500 UL / CUL 300 10 / - çok telli 0,14 - 1,5 0,34 - 1,5 Yükseklik 16,6 maks. Ø [mm²] AWG (UL) 0,14 - 2,5 CSA 300 10 / - 24-16 Ex - - / - Yüksük izolesiz/izoleli Genişlik - Imax. [A] 222) IEC 500 102) / 1,5 tek telli 0,14 - 1,5 0,34 - 1,5 0,14 - 1,5 0,34 - 1,5 0,14 - 2,5 0,34 - 2,5 Sipariş verileri Uzunluk 63 Umax. [V] 500 UL / CUL 300 10 / - çok telli 0,14 - 1,5 0,34 - 1,5 Yükseklik 26,2 (NS 35/7,5) maks. Ø [mm²] AWG (UL) 0,14 - 2,5 CSA 300 10 / - 24-16 Ex - - / - Yüksük izolesiz/izoleli 0,14 - 1,5 0,34 - 1,5 0,14 - 1,5 0,34 - 1,5 Sipariş verileri gri gri gri gri gri gri gri gri gri gri gri gri gri gri gri gri gri gri gri gri gri gri gri gri gri gri gri gri gri gri gri gri gri gri gri gri gri gri PTMC 1,5 /1-3 -DF PTMC 1,5 /2-3 -DF PTMC 1,5 /3-3 -DF PTMC 1,5 /4-3 -DF PTMC 1,5 /5-3 -DF PTMC 1,5 /6-3 -DF PTMC 1,5 /7-3 -DF PTMC 1,5 /8-3 -DF PTMC 1,5 /1-2 -DF PTMC 1,5 /2-2 -DF PTMC 1,5 /3-2 -DF PTMC 1,5 /4-2 -DF PTMC 1,5 /5-2 -DF PTMC 1,5 /6-2 -DF PTMC 1,5 /7-2 -DF PTMC 1,5 /8-2 -DF FTMC 1,5 /1-3 -DF FTMC 1,5 /2-3 -DF FTMC 1,5 /3-3 -DF FTMC 1,5 /4-3 -DF FTMC 1,5 /5-3 -DF FTMC 1,5 /6-3 -DF FTMC 1,5 /7-3 -DF FTMC 1,5 /8-3 -DF FTMC 1,5 /1-2 -DF FTMC 1,5 /2-2 -DF FTMC 1,5 /3-2 -DF FTMC 1,5 /4-2 -DF FTMC 1,5 /5-2 -DF FTMC 1,5 /6-2 -DF FTMC 1,5 /7-2 -DF FTMC 1,5 /8-2 -DF DF-PTMC-O DF-PTMC-U DF-PTMC-NS DF-PTMC-ZB DF-PTMC-3-ZB DF-PTMC-2-ZB Sipariş No. ① 3001929 ① 3001930 ① 3001931 ① 3001932 ① 3001933 ① 3001934 ① 3001935 ① 3001936 ② 3001937 ② 3001940 ② 3001942 ② 3001943 ② 3001944 ② 3001945 ② 3001946 ② 3001947 ① 3001975 ① 3001976 ① 3001977 ① 3001978 ① 3001979 ① 3001980 ① 3001981 ① 3001982 ② 3001984 ② 3001985 ② 3001986 ② 3001987 ② 3001988 ② 3001989 ② 3001990 ② 3001991 Aksesuarlar1) 3270400 3270401 3270403 3270410 3270405 3270406 Adet / Paket 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 10 10 10 10 10 Tip PTMC 1,5 /1-3 -NS PTMC 1,5 /2-3 -NS PTMC 1,5 /3-3 -NS PTMC 1,5 /4-3 -NS PTMC 1,5 /5-3 -NS PTMC 1,5 /6-3 -NS PTMC 1,5 /7-3 -NS PTMC 1,5 /8-3 -NS PTMC 1,5 /1-2 -NS PTMC 1,5 /2-2 -NS PTMC 1,5 /3-2 -NS PTMC 1,5 /4-2 -NS PTMC 1,5 /5-2 -NS PTMC 1,5 /6-2 -NS PTMC 1,5 /7-2 -NS PTMC 1,5 /8-2 -NS FTMC 1,5 /1-3-NS FTMC 1,5 /2-3-NS FTMC 1,5 /3-3-NS FTMC 1,5 /4-3-NS FTMC 1,5 /5-3-NS FTMC 1,5 /6-3-NS FTMC 1,5 /7-3-NS FTMC 1,5 /8-3-NS FTMC 1,5 /1-2-NS FTMC 1,5 /2-2-NS FTMC 1,5 /3-2-NS FTMC 1,5 /4-2-NS FTMC 1,5 /5-2-NS FTMC 1,5 /6-2-NS FTMC 1,5 /7-2-NS FTMC 1,5 /8-2-NS DF-PTMC-O DF-PTMC-U DF-PTMC-NS DF-PTMC-ZB DF-PTMC-3-ZB DF-PTMC-2-ZB Sipariş No. ① 3001905 ① 3001906 ① 3001907 ① 3001908 ① 3001910 ① 3001911 ① 3001913 ① 3001914 ② 3001915 ② 3001916 ② 3001917 ② 3001918 ② 3001919 ② 3001920 ② 3001921 ② 3001922 ① 3001957 ① 3001958 ① 3001959 ① 3001960 ① 3001961 ① 3001962 ① 3001963 ① 3001964 ② 3001965 ② 3001966 ② 3001968 ② 3001969 ② 3001971 ② 3001972 ② 3001973 ② 3001974 Aksesuarlar1) 3270400 3270401 3270403 3270410 3270405 3270406 Adet / Paket 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 10 10 10 10 10 UC-TM 10, UCT-TM 10 veya ZB 10 (bkz. Katalog 3) UC-TM 10, UCT-TM 10 veya ZB 10 (bkz. Katalog 3)