Klemensler TB vida bağlantılı klemensler TB vida bağlantılı klemensler Çok iletkenli klemens, 0,5 - 2,5 mm², 24 A, 3 Bağlantı, genişlik 5,2 mm Genel teknik veriler İletken kesiti, tek telli / çok telli Vidalı bağlantı Nominal gerilim UN Sıkma torku Genişlik Uzunluk Yükseklik (NS 35/7,5) Bağlantı sayısı İzolasyon malzemesi tipi / UL 94 uyarınca yanmazlık sınıfı 0,5 mm² - 2,5 mm² / 0,5 mm² - 2,5 mm² 20 - 14 AWG / 20 - 14 AWG 400 V (kapalı bağlantı alanı söz konusu olduğunda) 0,4 Nm - 0,5 Nm 5,2 mm 50 mm 47 mm 3 PA / V0 UL nominal gerilim Nominal akım IN 300 V - Aksesuarlar 10 A - Renk koyu gri mavi Kapak, genişlik 2 mm, koyu gri Vida köprü, 10-kutup, gümüş, yaylı rondela ve izole başlı Tarak köprü, 10-kutup, gri, Bağlantı noktasında köprüleme İzolatör köprü barası, 10-kutup, gümüş, anahtarlanabilir klemensler arası köprüler için, izole başlı Ayırma plakası, klemens merkezindeki komşu köprülerin elektriksel yalıtımı için Tornavida Test fişi dizisi, 2,3 mm test fişleri için, köprüleme kanalına vidalamak için TB vida bağlantılı klemensler Çok iletkenli klemens, 0,5 - 4 mm², 32 A, 3 Bağlantı, genişlik 6,2 mm Tip TB 2,5-TWIN I TB 2,5-TWIN I BU Tip D-TB 2,5/4-TWIN SCBI 10-5 N W INB 10-5 SCBI 10- 5 ISO TS-TB SZS 0,6X3,5 VDE TPS 3/10/4 Sipariş No. 3246489 3000950 Sipariş No. 3059825 3000833 3246175 3251218 3062838 1212602 3246230 Adet / Paket 50 50 Adet / Paket 50 10 10 10 50 10 10 Genel teknik veriler İletken kesiti, tek telli / çok telli Vidalı bağlantı Nominal gerilim UN Sıkma torku Genişlik Uzunluk Yükseklik (NS 35/7,5) Bağlantı sayısı İzolasyon malzemesi tipi / UL 94 uyarınca yanmazlık sınıfı 0,5 mm² - 4 mm² / 0,5 mm² - 4 mm² 20 - 12 AWG / 20 - 12 AWG 500 V 0,5 Nm - 0,6 Nm 6,2 mm 50,5 mm 47 mm 3 PA / V0 UL nominal gerilim Nominal akım IN 600 V - Aksesuarlar 20 A - Renk koyu gri mavi Kapak, genişlik 2 mm, koyu gri Vida köprü, 10-kutup, gümüş, yaylı rondela ve izole başlı Zincir köprü, 2-kutup, modüler, özelleştirilmiş potansiyel dağıtımı için Tarak köprü, 10-kutup, gri, Bağlantı noktasında köprüleme İzolatör köprü barası, 10-kutup, gümüş, anahtarlanabilir klemensler arası köprüler için, izole başlı İç içe bağlantı, 10-kutup, mavi, iki potansiyelin bir köprü kanalı dahilinde dağıtımı için, izole başlı İç içe bağlantı, 10-kutup, gri, iki potansiyelin bir köprü kanalı dahilinde dağıtımı için, izole başlı İç içe bağlantı, 10-kutup, kırmızı, iki potansiyelin bir köprü kanalı dahilinde dağıtımı için, izole başlı Ayırma plakası, klemens merkezindeki komşu köprülerin elektriksel yalıtımı için Tornavida TB vida bağlantılı klemensler Çok iletkenli klemens, 1,5 - 16 mm², 57 A, 3 Bağlantı, genişlik 10,2 mm Tip TB 4-TWIN I TB 4-TWIN I BU Tip D-TB 2,5/4-TWIN SCBI 10-6 W MSCB 6 INB 10-6 SCBI 10- 6 ISO LSCBI 10-6 BU LSCBI 10-6 GY LSCBI 10-6 RD TS-TB SZS 0,6X3,5 VDE Sipariş No. 3246502 3000952 Sipariş No. 3059825 3000834 3251225 3246188 3251219 3251222 3251223 3251224 3062838 1212602 Adet / Paket 50 50 Adet / Paket 50 10 100 10 10 10 10 10 50 10 Genel teknik veriler İletken kesiti, tek telli / çok telli Vidalı bağlantı Nominal gerilim UN Sıkma torku Genişlik Uzunluk Yükseklik (NS 35/7,5) Bağlantı sayısı İzolasyon malzemesi tipi / UL 94 uyarınca yanmazlık sınıfı 1,5 mm² - 16 mm² / 1,5 mm² - 10 mm² 14 - 6 AWG / 16 - 8 AWG 800 V 1,4 Nm - 1,5 Nm 10,2 mm 56,5 mm 59 mm 3 PA / V0 UL nominal gerilim Nominal akım IN 300 V - Aksesuarlar 65 A - Renk koyu gri mavi Vida köprü, 10-kutup, gümüş, yaylı rondela ve izole başlı İzolatör köprü barası, 10-kutup, gümüş, anahtarlanabilir klemensler arası köprüler için, izole başlı Tornavida Tip TB 10-TWIN I TB 10-TWIN I BU Tip SCBI 10-10 W SCBI 10-10 ISO SZS 1,0X4,0 VDE Sipariş No. 3062812 3000958 Sipariş No. 3000836 3251221 1205066 Adet / Paket 50 50 Adet / Paket 10 10 10 28 Phoenix Contact Tüm ürünler ve teknik verilerin tamamı için phoenixcontact.com/products adresini ziyaret edin