Помехоподавляющие фильтры и защита от импульсных перенапряжений новинка новинка новинка Защита от перенапряжений для источников питания 3-проводная система, L, N, PE или DC+, DC-, PE, номинальное напряжение 60 В 3-проводная система, L, N, PE или DC+, DC-, PE, номинальное напряжение 120 В 3-проводная система, L, N, PE или DC+, DC-, PE, номинальное напряжение 240 В 5L 1N PE 6 L 5L 6 L 5L 12 14 11 FM N 2 PE 1N PE 12 14 11 FM N 2 PE 1N PE 6 L 12 14 11 FM N 2 PE Технические характеристики Технические характеристики Технические характеристики III , T3 60 В AC L-N / L-PE / N-PE 80 В AC 80 В DC 26 A (при 30 °C) 2 кA 4 кВ ≤ 0,48 кВ / ≤ 0,8 кВ ≤ 25 нс / ≤ 100 нс 10 kA AC 0,25 kA DC (без дополнительного входного предохранителя) / 5 kA DC (для входного предохранителя 20 A gG / B) 32 A (gG / B / C) II / III , T2 / T3 120 В AC L-N / L-PE / N-PE 150 В AC 150 В DC 26 A (при 30 °C) 5 кA 6 кВ ≤ 0,75 кВ (при UOC) / ≤ 0,85 кВ ≤ 25 нс / ≤ 100 нс 10 kA AC 0,25 kA DC (без дополнительного входного предохранителя) / 5 kA DC (для входного предохранителя 20 A gG / B) 32 A (gG / B / C) II / III , T2 / T3 240 В AC L-N / L-PE / N-PE 264 В AC 240 В DC 26 A (при 30 °C) 5 кA 6 кВ ≤ 1,25 кВ (при UOC) / ≤ 1,4 кВ ≤ 25 нс / ≤ 100 нс 10 kA AC 0,25 kA DC (без дополнительного входного предохранителя) / 5 kA DC (для входного предохранителя 20 A gG / B) 32 A (gG / B / C) 17,7 мм / 101 мм / 74,5 мм 0,2...4 мм² / 0,2...2,5 мм² / 24 ... 12 -40 °C ... 80 °C МЭК 61643-11 / EN 61643-11 Переключающий контакт 0,2...2,5 мм² / 0,2...2,5 мм² / 30 ... 12 250 В AC / 125 В DC 0,5 A AC / 0,5 A DC (75 В DC) 17,7 мм / 101 мм / 74,5 мм 0,2...4 мм² / 0,2...2,5 мм² / 24 ... 12 -40 °C ... 80 °C МЭК 61643-11 / EN 61643-11 Переключающий контакт 0,2...2,5 мм² / 0,2...2,5 мм² / 30 ... 12 250 В AC / 125 В DC 0,5 A AC / 0,5 A DC (75 В DC) 17,7 мм / 101 мм / 74,5 мм 0,2...4 мм² / 0,2...2,5 мм² / 24 ... 12 -40 °C ... 80 °C МЭК 61643-11 / EN 61643-11 Переключающий контакт 0,2...2,5 мм² / 0,2...2,5 мм² / 30 ... 12 250 В AC / 125 В DC 0,5 A AC / 0,5 A DC (75 В DC) Данные для заказа Данные для заказа Данные для заказа Тип Артикул № Штук Тип Артикул № Штук Тип Артикул № Штук PLT-SEC-T3-60-FM-PT PLT-SEC-T3-60-FM-UT 2907926 2907917 Принадлежности PLT-SEC-T3-60-P-UT/PT PLT-SEC-T3-BE-FM-PT PLT-SEC-T3-BE-FM-UT 2907921 2907929 2907924 5 5 10 10 10 PLT-SEC-T3-120-FM-PT PLT-SEC-T3-120-FM-UT 2907927 2907918 Принадлежности PLT-SEC-T3-120-P-UT/PT PLT-SEC-T3-BE-FM-PT PLT-SEC-T3-BE-FM-UT 2907922 2907929 2907924 5 5 10 10 10 PLT-SEC-T3-230-FM-PT PLT-SEC-T3-230-FM-UT 2907928 2907919 Принадлежности PLT-SEC-T3-230-P-UT/PT PLT-SEC-T3-BE-FM-PT PLT-SEC-T3-BE-FM-UT 2907923 2907929 2907924 5 5 10 10 10 С подробной информацией и полными техническим данными можно ознакомиться на сайте phoenixcontact.net/products PHOENIX CONTACT 83