① ② ① ② 22 A, д 22 A, 1) 1) - I. [] 222) ЭК 500 102) / 1,5 д. 0,14 - 2,5 0,34 - 2,5 30 U. [] 500 UL / CUL 300 10 / - 0,14 - 1,5 0,34 - 1,5 16,6 . Ø [²] 0,14 - 2,5 CSA 300 10 / - AWG (UL) 24-16 Ex - - / - К 0,14 - 1,5 0,34 - 1,5 0,14 - 1,5 0,34 - 1,5 - I. [] 222) ЭК 500 102) / 1,5 д. 0,14 - 2,5 0,34 - 2,5 63 U. [] 500 UL / CUL 300 10 / - 0,14 - 1,5 0,34 - 1,5 26,2 (NS 35/7,5) . Ø [²] 0,14 - 2,5 CSA 300 10 / - AWG (UL) 24-16 Ex - - / - К 0,14 - 1,5 0,34 - 1,5 0,14 - 1,5 0,34 - 1,5 д д Клеммные блоки - CLIPLINE complete Соединительные клеммы push-in PT 1,5 мм2 Сотовые клеммы в комплектах для сборки – Клеммы просто конфигурируются в разделе изделия на сайте phoenixcontact.net/products и заказы- ваются одним щелчком мыши. – Для заказа по факсу или электрон- ной почте, пожалуйста, используй- те данные заказа, указанные в примере заказа на следующей странице : 1) д д- 38. 2) д- . д д / д 1-. д, дд , 3 , 1-д 2-д 3-д 4-д 5-д 6-д 7-д 8-д , 2 , 1-д 2-д 3-д 4-д 5-д 6-д 7-д 8-д , , 3 , 1-д 2-д 3-д 4-д 5-д 6-д 7-д 8-д , , 2 , 1- д 2-д 3-д 4-д 5-д 6-д 7-д 8-д [] [] [] / [²] [²] [²] c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c , д , д д, д д , д - д , д - , 12,2 8,5 c c c 68 PHOENIX CONTACT PTMC 1,5 /1-3 -DF PTMC 1,5 /2-3 -DF PTMC 1,5 /3-3 -DF PTMC 1,5 /4-3 -DF PTMC 1,5 /5-3 -DF PTMC 1,5 /6-3 -DF PTMC 1,5 /7-3 -DF PTMC 1,5 /8-3 -DF PTMC 1,5 /1-2 -DF PTMC 1,5 /2-2 -DF PTMC 1,5 /3-2 -DF PTMC 1,5 /4-2 -DF PTMC 1,5 /5-2 -DF PTMC 1,5 /6-2 -DF PTMC 1,5 /7-2 -DF PTMC 1,5 /8-2 -DF FTMC 1,5 /1-3 -DF FTMC 1,5 /2-3 -DF FTMC 1,5 /3-3 -DF FTMC 1,5 /4-3 -DF FTMC 1,5 /5-3 -DF FTMC 1,5 /6-3 -DF FTMC 1,5 /7-3 -DF FTMC 1,5 /8-3 -DF FTMC 1,5 /1-2 -DF FTMC 1,5 /2-2 -DF FTMC 1,5 /3-2 -DF FTMC 1,5 /4-2 -DF FTMC 1,5 /5-2 -DF FTMC 1,5 /6-2 -DF FTMC 1,5 /7-2 -DF FTMC 1,5 /8-2 -DF № ① 3001929 1 ① 3001930 1 ① 3001931 1 ① 3001932 1 ① 3001933 1 ① 3001934 1 ① 3001935 1 ① 3001936 1 ② 3001937 1 ② 3001940 1 ② 3001942 1 ② 3001943 1 ② 3001944 1 ② 3001945 1 ② 3001946 1 ② 3001947 1 ① 3001975 1 ① 3001976 ① 3001977 ① 3001978 ① 3001979 ① 3001980 ① 3001981 ① 3001982 ② 3001984 ② 3001985 ② 3001986 ② 3001987 ② 3001988 ② 3001989 ② 3001990 ② 3001991 PTMC 1,5 /1-3 -NS PTMC 1,5 /2-3 -NS PTMC 1,5 /3-3 -NS PTMC 1,5 /4-3 -NS PTMC 1,5 /5-3 -NS PTMC 1,5 /6-3 -NS PTMC 1,5 /7-3 -NS PTMC 1,5 /8-3 -NS PTMC 1,5 /1-2 -NS PTMC 1,5 /2-2 -NS PTMC 1,5 /3-2 -NS PTMC 1,5 /4-2 -NS PTMC 1,5 /5-2 -NS PTMC 1,5 /6-2 -NS PTMC 1,5 /7-2 -NS PTMC 1,5 /8-2 -NS FTMC 1,5 /1-3-NS FTMC 1,5 /2-3-NS FTMC 1,5 /3-3-NS FTMC 1,5 /4-3-NS FTMC 1,5 /5-3-NS FTMC 1,5 /6-3-NS FTMC 1,5 /7-3-NS FTMC 1,5 /8-3-NS FTMC 1,5 /1-2-NS FTMC 1,5 /2-2-NS FTMC 1,5 /3-2-NS FTMC 1,5 /4-2-NS FTMC 1,5 /5-2-NS FTMC 1,5 /6-2-NS FTMC 1,5 /7-2-NS FTMC 1,5 /8-2-NS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 10 10 10 10 10 № ① 3001905 1 ① 3001906 1 ① 3001907 1 ① 3001908 1 ① 3001910 1 ① 3001911 1 ① 3001913 1 ① 3001914 1 ② 3001915 1 ② 3001916 1 ② 3001917 1 ② 3001918 1 ② 3001919 1 ② 3001920 1 ② 3001921 1 ② 3001922 1 ① 3001957 1 ① 3001958 ① 3001959 ① 3001960 ① 3001961 ① 3001962 ① 3001963 ① 3001964 ② 3001965 ② 3001966 ② 3001968 ② 3001969 ② 3001971 ② 3001972 ② 3001973 ② 3001974 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 10 10 10 10 10 д1) DF-PTMC-O DF-PTMC-U DF-PTMC-NS DF-PTMC-ZB DF-PTMC-3-ZB DF-PTMC-2-ZB UC-TM 10, UCT-TM 10 ZB 10 (. 3) 3270400 3270401 3270403 3270410 3270405 3270406 д1) DF-PTMC-O DF-PTMC-U DF-PTMC-NS DF-PTMC-ZB DF-PTMC-3-ZB DF-PTMC-2-ZB UC-TM 10, UCT-TM 10 ZB 10 (. 3) 3270400 3270401 3270403 3270410 3270405 3270406