Системы ввода-вывода Для распределительного шкафа (IP20) ― Axioline F 8 входов RTD, высокая динамика измерений 4 UTH-входов 8 UTH-входов a1 00 01 02 03 04 05 06 07 a2 10 11 12 13 14 15 16 17 b1 20 21 22 23 24 25 26 27 b2 30 31 32 33 34 35 36 37 U+ I+ I– U– RL RL RL RL ϑ RTD a1 00 01 02 03 a2 10 11 12 13 b1 20 21 22 23 b2 30 31 32 33 a1 00 01 02 03 04 05 06 07 a2 10 11 12 13 14 15 16 17 b1 20 21 22 23 24 25 26 27 b2 30 31 32 33 34 35 36 37 Технические характеристики Технические характеристики Технические характеристики Локальная шина Axioline F Цокольный модуль 5 В DC (посредством цокольного модуля) макс. 180 мА 24 В DC Защита от перенапряжений, напряжение питания Защита от подключения с неправильной полярностью, элек- тропитание Защита от бросков тока при переходных процессах 2-, 4-проводной экранированный кабель 8 (для резистивных температурных датчиков) Защита от короткого замыкания, защита входов от перегрузки Защита входов от токов при переходном процессе Переходная защита источников питания Платиновый, никелевый, медный Pt, Ni, Cu - 0 Ω ... 500 Ω - 16 бит (15 бит + знаковый разряд) 8 мс / 16 мс / 32 мс / 120 мс (pегулируется) тип. ± 0,1 K (4-проводная схема подключения Pt100) Зажимы Push-in 0,2 ... 1,5 мм² / 0,2 ... 1,5 мм² / 24 - 16 215 г 53,6 мм / 126,1 мм / 54 мм Данные для заказа Локальная шина Axioline F Цокольный модуль 5 В DC (посредством цокольного модуля) макс. 160 мА 24 В DC Защита от перенапряжений, напряжение питания Защита от подключения с неправильной полярностью, элек- тропитание Защита от бросков тока при переходных процессах 2 провода (экранированных, парная скрутка) 4 +1 (4 входа для термоэлементов или линейного напряжения, дополнительно 1 вход -5 В до +5 В) Защита от короткого замыкания, защита входов от перегрузки Защита входов от токов при переходном процессе Локальная шина Axioline F Цокольный модуль 5 В DC (посредством цокольного модуля) макс. 180 мА 24 В DC Защита от перенапряжений, напряжение питания Защита от подключения с неправильной полярностью, элек- тропитание Защита от бросков тока при переходных процессах 2 провода (экранированных, парная скрутка) 8 +1 (8 входов для термоэлементов или линейного напряже- ния, дополнительно 1 вход -5 В до +5 В) Защита от короткого замыкания, защита входов от перегрузки Защита входов от токов при переходном процессе Pt 100 (2 внешние точки компенсации, возможность использо- вания в качестве входа датчика) U, T, L, J, E, K, N, S, R, B, C, W, HK - -100 мВ ... 100 мВ 16 бит (15 бит + знаковый разряд) 40 мс / 60 мс / 100 мс / 120 мс (pегулируется) тип. ± 0,19 K (Термопара типа К, с учетом допуска точки ком- пенсации) Зажимы Push-in 0,2 ... 1,5 мм² / 0,2 ... 1,5 мм² / 24 - 16 144 г 35 мм / 126,1 мм / 54 мм Данные для заказа Pt 100 (4 внешние точки компенсации, возможность использо- вания в качестве входа датчика) U, T, L, J, E, K, N, S, R, B, C, W, HK - -100 мВ ... 100 мВ 16 бит (15 бит + знаковый разряд) 40 мс / 60 мс / 100 мс / 120 мс (pегулируется) тип. ± 0,19 K (Термопара типа К, с учетом допуска точки ком- пенсации) Зажимы Push-in 0,2 ... 1,5 мм² / 0,2 ... 1,5 мм² / 24 - 16 203 г 53,6 мм / 126,1 мм / 54 мм Данные для заказа Тип Артикул № Штук Тип Артикул № Штук Тип Артикул № Штук AXL F RTD8 S 1F 2702120 1 AXL F UTH4 1H 2688598 Принадлежности Принадлежности AXL F BS F AXL SHIELD SET 2688129 2700518 5 1 AXL F BS H AXL SHIELD SET 2700992 2700518 1 5 1 AXL F UTH8 1F AXL F UTH8 XC 1F 2688417 2702464 Принадлежности AXL F BS F AXL SHIELD SET 2688129 2700518 1 1 5 1 С подробной информацией и полными техническим данными можно ознакомиться на сайте phoenixcontact.net/products PHOENIX CONTACT 87