Измерительные, управляющие и регулирующие устройства Компактные разделительные усилители со вставными разъемами — MINI Analog Pro Температура Измерительный температурный преобразователь для термоэлементов Sensor / Field IN OUT PLC / DCS TC 1 2 S-Port + 1 – 2 3 4 passive 5 6 TI+ + 5 OUT U, I+ active 6 OUT U, I– – 7 + PWR+ 8 – PWR– FM – R W P + R W P Zone 2 д д д ( DIP-) д д д д ( DIP- ) д RB д д (0-99%) Э /д ATEX UL, / д DNV GL д Ex: 6,2 д I 0 ... 20 / 4 ... 20 20 ... 0 / 20 ... 4 24,6 < 17,5 600 Ω ( 20 ) < 10 eff ( 600 ) B, C, E, J, K, N, R, S, T, L, U, A-1, A-2, A-3, M, L -250 °C ... 2500 °C ( д DIP-- -150 °C д 1350 °C) . 50 K д U 0 ... 5 / 1 ... 5 0 ... 10 / 10 ... 0 12,3 < 31,5 10 Ω < 10 eff 9,6 DC ... 30 DC 32,7 (24 DC) 850 ( IOUT = 20 , 9,6 DC, 600 Ω ) 0,1 % * 600 K / д д; 0,1 % > 600 K (C, E, J, K, N, T, L, U, M Gost, L Gost) 0,2 % * 600 K / д д; 0,2 % > 600 K (B, R, S, A1, A2, A3) 0,2 % * 600 K / д ; 0,2 % > 600 K (E, J, K, N, T, L, U, M Gost, L Gost); 0,4 % * 600 K / д ; 0,4 % > 600 K (B, R, S, A1, A2, A3); - ( . 2 K (2 K + (0,2 K * ΔT)) ) 0,01 %/K . 400 ( : . 150 ) Э 61010-1 д A, . . 583 CE II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X UL 508 Listed Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T6 Class I, Zone 2, Group IIC T6 C, EMC2 д д д Push-in Push-in д д д д S-PORT USB-д д д - д д Windows д д Bluetooth, - USB S-PORT д № MINI MCR-2-TC-UI-PT MINI MCR-2-TC-UI MINI MCR-2-TC-UI-PT-C MINI MCR-2-TC-UI-C 2905249 2902055 2905248 2902053 д IFS-USB-PROG-ADAPTER 2811271 TWN4 MIFARE NFC USB ADAPTER 2909681 IFS-BT-PROG-ADAPTER 2905872 1 1 1 1 1 1 1 IN U,I OUT FM POWER – Универсальный особо компактный из- мерительный температурный преобра- зователь для гальванической развязки, усиления, фильтрации и преобразова- ния сигналов термоэлементов – Измерение напряжения от 0 – 15 мВ до 0 – 500 мВ, с возможностью на- стройки – Для термоэлементов согласно МЭК 584 и ГОСТ – Внутренная компенсация температуры холодного спая – Разъемные соединения – Безопасная развязка 3 цепей – Стандартные комбинации сигналов конфигурируются с помощью DIP-пе- реключателей – Возможность произвольной настройки с помощью ПО или приложения для смартфона – Возможность подачи питания и диа- гностики сбоев через устанавливаемый на монтажную рейку соединитель – Светодиодные индикаторы состояния и ошибок : д д - : phoenixcontact.net/products д д д- 111 д д MINI Analog Pro - д 107 д дд д д д . 84 PHOENIX CONTACT