Техническая информация Приложение Определение путей утечки Схема определения путей утечки - - / - д 4 K - - д- L - 1 K < L K д - L K K < L A K д L A д - дд - (д 3 a) - () *) д 4 1) 1) д - - - д (д 3 b) - - () *) д 4 - - - д д - - - 2) 1) - , - [] 12,5 24 25 30 42 48 50 **) 60 30-60 100 **) 110 120 150 **) 220 110-220 220-240 300 **) 220-440 600 **) 480-960 1000 **) [] 12,5 25 32 50 63 63 100 125 160 250 250 320 500 630 1000 1000 [] – – – – – 32 – – – – 125 – 250 – 500 – 1) д д , д , д , - д д () д . , д д - . , ( д) - д д « » д д д д . *) д 2.2.1. **) Э 1. [] 60 110/120/127 150 **) 208 220/230/240 300 **) 380/400/415 440 480/500 575 600 **) 660/690 720/830 960 1000 **) [] 63 125 160 200 250 320 400 500 500 630 630 630 800 1000 1000 [] 32 80 – 125 160 – 250 250 320 400 – 400 500 630 – [] 63 125 160 200 250 320 400 400 500 630 630 630 800 1000 1000 1) д д , д- , д , д д () д . , - д - д . , ( д- ) д д « » д д д д . 2) д, д д д , , , д д . *) д 2.2.1. **) Э 1. д д д (д 4) 1 д 2 1 2 3 - , - - [] 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,040 0,063 0,10 0,16 0,25 0,40 0,56 0,75 1,0 1,3 1,8 2,4 3,2 III b [] 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,63 0,10 0,16 0,25 0,4 0,63 1,0 1,6 2,0 2,5 3,2 4,0 5,0 1) Э- [] 10 12,5 16 20 25 32 40 50 63 80 100 125 160 200 250 320 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3200 4000 5000 6300 8000 10000 [] 0,08 0,09 0,10 0,110 0,125 0,140 0,16 0,18 0,20 0,22 0,25 0,28 0,32 0,42 0,56 0,75 1,00 1,30 1,80 2,40 3,20 4,20 5,60 7,50 10 12,5 16 20 25 32 40 I [] 0,4 0,42 0,45 0,48 0,5 0,53 0,56 0,6 0,63 0,67 0,71 0,75 0,8 1,0 1,25 1,6 2,0 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8 10 12,5 16 20 25 32 40 50 II [] 0,4 0,42 0,45 0,48 0,5 0,53 0,8 0,85 0,9 0,95 1,0 1,05 1,1 1,4 1,8 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1 9 11 14 18 22 28 36 45 56 71 III [] 0,4 0,42 0,45 0,48 0,5 0,53 1,1 1,2 1,25 1,3 1,4 1,5 1,6 2,0 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0 10 12,5 16 20 25 32 40 50 63 80 100 I [] 1,00 1,05 1,10 1,20 1,25 1,30 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0 10,0 12,5 16 20 25 32 40 50 63 80 100 125 II [] 1,00 1,05 1,10 1,20 1,25 1,30 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1 9 11 14 18 22 28 36 45 56 71 90 110 140 III 2) [] 1,00 1,05 1,10 1,20 1,25 1,30 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,4 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0 10,0 12,5 16,0 20 25 32 40 50 63 80 100 125 160 1) Э ) : . b) д , д - : , 3 a 3 b - д - . c) д , , - д : , - , - д. 2) III b д 3 630 . С подробной информацией и полными техническим данными можно ознакомиться на сайте phoenixcontact.net/products PHOENIX CONTACT 417