Technische informatie Aansluitdoorsnede De nominale aansluitdoorsnede van aan- sluitklemmen dient volgens IEC 60947-7-1 door de fabrikant te worden vermeld. Hierbij gaat het om de maximale aderdoorsnede, zowel massief als soepel, welke in de klem aangesloten kan worden en op welke de in de norm genoemde elektrische, mechanische en thermische proeven betrekking hebben. Bovendien dient de fabrikant het nominale aansluitvermogen, dat wil zeggen het aan- sluitbare aderbereik evenals het aantal tegelijk aan te sluiten aders en de vereiste voorbewer- kingen met betrekking tot het aderuiteinde aan te geven, waarbij de aders massief (één- of meeraderig) of soepel (fijndradig) kunnen zijn. Deze waarden staan vermeld bij de betref- fende technische gegevens. Het nominaal aansluitvermogen van de aansluitklemmen van Phoenix Contact is vaak beter dan de norm, omdat hierin – behalve de nominale aansluitdoorsnede – vereist wordt, dat een ader met een doorsnede die een of twee stappen kleiner is, moet kunnen worden aangesloten (genormeerd voor doorsneden van 0,2 t/m 35 mm2). Bovendien kunnen aders met nominale aansluitdoorsneden meestal met adereindhul- zen voorzien van kunststofhuls worden aange- sloten. Aansluitklemmen van Phoenix Contact zijn zo ontwikkeld dat koperen aders in principe zonder voorbereidingen kunnen worden aan- gesloten. Een “speciale voorbereiding” en/of het gebruik van adereindhulzen is volgens IEC 60947-7-1 toegestaan, maar niet vereist. Wanneer u ter voorkoming van het uitsplitsen van flexibele aders toch adereindhulzen ge- bruikt, zal het aansluitvermogen van de flexi- bele ader ongeveer met een trap worden verminderd. Opbouw en afmetingen van aansluitkabels door- snede samengeslagen massief soepel American Wire Gauge [AWG] grootste diameter aantal draden grootste diameter aantal draden (minimaal) grootste diameter aantal draden (richt- waarde) gauge nr. solid wires stranded wires [mm2] 0,2 0,5 0,75 1 – 1,5 – 2,5 – 4 – 6 – 0,5 0,9 1,0 1,2 – 1,5 – 1,9 – 2,4 – 2,9 – 1 1 1 1 – 1 – 1 – 1 – 1 – – 1,1 1,2 1,4 – 1,7 – 2,2 – 2,7 – 3,3 – – 7 7 7 – 7 – 7 – 7 – 7 – – 1,1 1,3 1,5 – 1,8 – 2,3 – 2,9 – 3,9 – – 16 24 32 – 30 – 50 – 56 – 84 – AWG 24 20 18 (17) 16 (15) 14 (13) 12 (11) 10 (9) 8 [ mm] 0,51 0,81 1,02 1,15 1,29 1,45 1,63 1,83 2,05 2,30 2,59 2,91 3,26 [circ. mils] 404 1022 1620 2050 2580 3260 4110 5180 6530 8230 10380 13100 16510 [mm2] 0,21 0,52 0,82 1,04 1,31 1,65 2,08 2,63 3,31 4,17 5,26 6,63 8,37 [ mm] – 0,97 1,16 – 1,50 – 1,85 – 2,41 – 2,95 – 3,73 [circ. mils] [mm2] – 1111 1600 – 2580 – 4100 – 6500 – 10530 – 16625 – 0,56 0,82 – 1,32 – 2,09 – 3,32 – 5,37 – 8,48 Aandraaimoment van de schroeven In IEC 60947-1/EN 60947-1, gemodificeerd, tabel 4 zijn de aandraaimomenten van schroef- aansluitingen, afhankelijk van het type en de grootte van de schroeven, voor elektrische en mechanische typegoedkeuringen vastgelegd. Uittreksel van IEC 60947-1/EN 60947-1, tabel 4 Vermeld zijn het aandraaimoment volgens IEC en het aanbevolen aandraaimoment voor Phoenix Contact-klemmen. Schroefdraad Cilinderkopschroef met sleuf aandraaimoment aanbevolen aandraaimoment M2,5 (M2,6) M3 M3,5 M4 [Nm] 0,4 0,5 0,8 1,2 [Nm] 0,4-0,5 0,5-0,6 0,8-1,0 1,2-1,5 Stroombelastbaarheid De norm IEC 60947-7-1/EN 60947-7-1/ DIN VDE 0611-1 legt de in de tabel hiernaast weergegeven teststromen voor de individuele aderdoorsneden vast. De betreffende stromen zijn bij de aansluitgegevens van de individuele klemmen vermeld. De stroomsterktes vor- men de basis voor een typeproef van aansluit- klemmen. 528 PHOENIX CONTACT Teststromen volgens IEC 60947-7-1/EN 60947-7-1, tabel 5 nominale aansluitdoorsnede [mm2] 0,2 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5 teststroom [A] 4 6 9 13,5 17,5 24 4 32 6 41 10 57 16 76